1980 - Oprichting van het door de eigenaar geleide familiebedrijf in Rheinau-Freistett. Het voormalige garagebedrijf wordt al snel een hightech bedrijf.
1982 - Eerste automatiseringscomponenten worden ontwikkeld
1986 - Naast een kleine reeks standaard grijpers voor robots worden verdere productgroepen ontwikkeld zoals lineaire assen, draaimodules en gereedschapswisselaars
1987 - Zimmer breidt uit en betrekt nieuwe eigen ruimtes
1992 - Zimmer lanceert een nieuw type industriële schokdemper met gepatenteerde spiraalgroef-technologie
1994 - Klemelementen voor lineaire geleidingen worden ontwikkeld
1996 - Een nieuw ontwikkelingscentrum wordt gebouwd
1998 - Eerste klantspecifieke automatiseringsoplossing
![Kuhstall wird zur ersten Zentrale der Zimmer Group](/fileadmin/daten/40_Jahre/ORT_DATUM_5.jpg)
EERSTE GESTANDAARDISEERDE GRIJPER
Van koeienstal tot Global Player – zo kan het succesverhaal van de Zimmer Group in een notendop worden beschreven. In 1980 richtte Günther Zimmer – die zich van jongs af aan noodgedwongen voor technische procedures interesseerde om zijn eigen landbouwbedrijf te kunnen financieren – het bedrijf Zimmer Technische Werkstätten op.
In een oude omgebouwde koeienstal in Rheinau-Freistett knutselt hij samen met zijn vader en broer Martin aan een gestandaardiseerde grijper die productieprocessen in de industrie vereenvoudigt en die op verschillende manieren kan worden gebruikt. Dit idee zorgde voor de doorbraak en legde de basis voor het internationale succes van de latere Zimmer Group.
![](/fileadmin/_processed_/6/6/csm_ERSTER-GREIFER-MAGAZIN_106828627f.png)
SCHOKDEMPER MET SPIRAALGROEF-TECHNOLOGIE
Met de industriële schokdempers van de PowerStop-familie werden nieuwe uitroeptekens gezet in de productontwikkeling. De PowerStop-dempers, die in 1992 op de markt kwamen, danken hun indrukwekkende eigenschappen aan een vernuftige inval van de vader. Toen de knutselaar van de Zimmer Group geconfronteerd werd met de vraag hoe de nadelen van conventionele industriële schokdempers met smooropeningen konden worden opgeheven, kwam hij met de spiraalgroef-technologie, die de vereiste smoring van een oliestroom op een nieuwe manier definieert.
Deze slimme technologie, die sindsdien wordt toegepast in de schokdempers van het merk PowerStop, overtreft alle concurrerende producten op het gebied van trillingsarme demping van bewegende massa's en maximale energie-absorptie in de kleinste inbouwruimte.
EERSTE KLEMELEMENT VOOR PROFIELRAILS
In 1994 bracht het jonge, maar reeds enorm gegroeide bedrijf de eerste klemelementen voor profielrailgeleidingen op de markt met de hydraulische klemelementen, serie LKH en de pneumatische variant LK met geïntegreerde drukversterker. Deze bereikten hoge klemkrachten en hoge stijfheid in een compact ontwerp. Net als bij de huidige elementen vond het klemproces plaats zonder relatieve beweging, zodat er geen dwarskrachten op de slede werkten. Bovendien waren de klemelementen stuur- en regelbaar en konden ze zeer gemakkelijk worden gemonteerd.
Tegenwoordig is de Zimmer Group de markt- en technologieleider voor klem- en remelementen en biedt meer dan 4000 varianten voor profiel- en ronde rails, maar ook voor allerlei geleidingssystemen van andere fabrikanten. Ongeacht of ze handmatig, pneumatisch, elektrisch of hydraulisch worden aangedreven.
![Senior Chef Herbert Zimmer, Gründungsmitglied Martin Zimmer und heutiger Produktionsleiter Klaus Seifried](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_ORT_DATUM_4_664f5de960.jpg)
1999 - Met Sommer-automatic GmbH wordt een van de grootste aanbieders van pneumatische en elektrische handlingscomponenten en -systemen geïntegreerd.
2002 - Nieuwbouw van de productiehal "Im Salmenkopf"
Oprichting van Zimmer GmbH Daempfungssysteme. Momenteel is dit een van de belangrijkste ontwikkelingspartners in de meubelindustrie. Nieuwbouw van het verkoopgebouw op de locatie in Ettlingen.
2007 - Oprichting van Zimmer GmbH Kunststofftechnik, dat internationaal naam heeft gemaakt met eigen werktuigbouw en MIM-processen.
2009 - Nieuwbouw van de productiefaciliteit, fabriek 2 op de locatie "Am Glockenloch"
2013 - Zimmer GmbH Technische Werkstätten en Sommer-automatic GmbH fuseren tot Zimmer GmbH. De onafhankelijke bedrijven Zimmer GmbH Kunststofftechnik en Zimmer GmbH Daempfungssysteme, alsmede Benz GmbH zullen in de toekomst samen met Zimmer GmbH de Zimmer Group vormen. Het gemeenschappelijke doel: alles onder één dak voor de wereldmarkt. De Zimmer Group ziet zichzelf vanaf nu als THE KNOW-HOW FACTORY.
2014 - Uitbreiding van de locatie "Am Glockenloch"
2015 - Winnaar van de Handling Award 2015 voor mechatronische grijpers. Wöku GmbH Werkzeugbau und Kunststoffspritzguss wordt geïntegreerd
2016 - Tweede uitbreiding op van de locatie "Am Glockenloch"
2018 - Winnaar van zes RedDot Design Awards en vier IF Design Awards
2019 - Meervoudige onderscheiden met de German Brand Award, German Innovation Award en German Design Award