Priemyselná komunikácia
Jednoduché programovanie robotov pomocou komunikačných modulov ready-2-connect - káblových alebo bezdrôtových.
Produkty

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link
Bridge Communication Module
Séria BCM

- Bezdrôtový dosah komunikácie bod-bod do 10 m, do 30 m s voľným výhľadom
- Odstupňovateľné, jednoduché rozšírenie ďalších chápadiel prihlásením na master
- Priemyselný dizajn
- Certifikát IP67
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link
2. Wireless Communication Module

- Bezdrôtový dosah komunikácie bod-bod do 10 m, do 30 m s voľným výhľadom
- Odstupňovateľné, jednoduché rozšírenie ďalších chápadiel prihlásením na master
- Priemyselný dizajn
- Certifikát IP67