Vizualizácia pre komponenty
Zimmer Group ponúka pre systémy a zariadenia s riešením visualZ svoje vlastné špeciálne a veľmi pohodlné používateľské rozhranie HMI, ktoré je optimálne pre používateľa, aby sa zjednodušila inštalácia komponentov, napr. do riadiaceho systému robota alebo obsluhy zariadení.
HMI poskytuje so svojím rýchlym a intuitívne ovládateľným rozhraním používateľom maximálnu flexibilitu, ukladanie a obnovovanie parametrov prístroja a podporuje ich aj pri diagnostike a preventívnej údržbe. HMI poskytuje používateľovi istotu (0 % chybovosť pri ovládaní) a maximálnu možnú variabilitu pri vytváraní a správe používateľských profilov.
Vaše výhody
- Jednoduchá a rýchla interakcia v prostredí aplikácie
- Zobrazenie procesných parametrov relevantných pre aplikáciu
- Zvýšenie efektivity
- Minimalizácia chýb pri zadávaní