Vyrovnávanie osí

Priemyselné využitie robotov si nemožno predstaviť bez vyrovnávania osí, pretože umožňujú bezpečné, presné a málo opotrebované uchopenie obrobkov pri mnohých manipulačných úlohách, a to napriek všetkým nevyhnutným nepresnostiam pri polohovaní. Bez vyrovnávania osí by roboty pri uchopovaní vycentrovali všetky obrobky, ktoré nie sú v zamýšľanej polohe vzhľadom na chápadlo. To môže viesť k pôsobeniu veľkých síl na chápadlo, robota a obrobok.


REFERENCIE ZÁKAZNÍKOV

Upínací prvok
Séria MBPS

  • Široký sortiment výrobkov
  • Zatvorený bez energie (NC)
  • Dlhá životnosť
  • Bezpečnostný prvok
viac

Vyrovnávanie osí
Séria XYR1000

  • Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
  • Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Kompenzácia nápravy v rovine X-Y
viac
1. Upínacie a brzdové prvky
  • Široký sortiment výrobkov
  • Zatvorený bez energie (NC)
  • Dlhá životnosť
  • Bezpečnostný prvok
viac
2. Nápravové diferenciály
  • Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
  • Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Kompenzácia nápravy v rovine X-Y
viac
Odkaz na systém
Zariadenie na zváranie
Odkaz na systém
Chápadlo pre spojkové skrine

Chcete sa niečo opýtať?

Osobné údaje
Správa