Vyrovnávanie osí
Séria FGR

- Ľahký spájací proces
Ľahký chod vám umožní vykonávať aj tie najjemnejšie spájacie procesy vo veľmi krátkom čase - Jednočinný pneumatický valec
Pre jednoduché ovládanie a menší počet potrebných hadíc - Stredové a výstredné zafixovanie
Pre optimálny priebeh procesu môžete (v závislosti od požiadavky) polohu vyrovnávača upnúť alebo centrálne zamknúť

- Prívod energie
centrovanie - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - pohon excentrickým zovretím
jednočinný pneumatický valec s trecím kotúčom - pohon centrovaním
tri jednočinné pneumatické valce s kužeľovým piestom s rozstupom 120° - prívod energie
excentrické zovretie - Prenos sily
priamo a s malými stratami pomocou kužeľa /trecieho kotúča - vyrovnávanie
bezsilové vyrovnávanie nepresností polohy zdvih až do +/- 4 mm vyrovnávacieho zdvihu