Kompaktné osi
Séria AC

  • Vysoká presnosť a zaťažiteľnosť
    Motor BLDC v spojení s guľôčkovým pohonom zabezpečuje presné a dynamické pohyby. Jednodielny vozík vyfrézovaný z masívneho materiálu spolu s dvojitým vodiacim vozíkom bezpečne prenesie záťaž pri viac ako milióne cyklov.
  • Integrovaná riadiaca elektronika s voliteľnou funkciou STO
    Integrovaná riadiaca elektronika (voliteľne IO-Link alebo riadenie CANopen) s voliteľnou funkciou Safe Torque Off prispieva k dodatočnej bezpečnosti. To znamená, že aplikácia môže byť uvedená do prevádzky rýchlejšie, pretože nie je potrebná časovo náročná kabeláž a konfigurácia.
  • Nízke nároky na priestor a výhodná prevádzka
    Napriek kompaktným vonkajším rozmerom je možné voliteľne zabudovať upínací prvok, ktorý bezpečne a energeticky úsporne udrží polohu vozíka na ľubovoľnom mieste jeho voľne konfigurovateľného profilu pohybu.
Značilnosti serije
  • IP40
  • Polohovateľný
  • Vysoká rýchlosť pojazdu
  • Silný
  • IO link
  • CANopen
  • Integrovaný upínací prvok (voliteľný)
  • Vedenie s profilovanými koľajničkami
  • Integrovaný BasicStop
  • Absolútny lineárny snímač
Vue Debug
Konštrukčná veľkosť: ACS40
Objednávka č.Zdvih, nastaviteľnýBezpečnostné funkciePrídržná sila, upínací prvok 
ACS40100IL12-00-A100 [mm]
ACS40100IL12-01-A100 [mm]STO
ACS40100IL12-40-A100 [mm]210 [N]
ACS40100IL12-41-A100 [mm]STO210 [N]
ACS40100CO12-00-A100 [mm]
ACS40100CO12-01-A100 [mm]STO
ACS40100CO12-40-A100 [mm]210 [N]
ACS40100CO12-41-A100 [mm]STO210 [N]
Konštrukčná veľkosť: ACS60
Objednávka č.Zdvih, nastaviteľnýBezpečnostné funkciePrídržná sila, upínací prvok 
ACS60150IL20-00-A150 [mm]
ACS60150IL20-01-A150 [mm]STO
ACS60150IL20-40-A150 [mm]630 [N]
ACS60150IL20-41-A150 [mm]STO630 [N]
ACS60150CO20-00-A150 [mm]
ACS60150CO20-01-A150 [mm]STO
ACS60150CO20-40-A150 [mm]630 [N]
ACS60150CO20-41-A150 [mm]STO630 [N]
  1. Dva vodiace vozíky
    Vysoký prenos sily a momentov vďaka dvom vodiacim vozíkom a jednodielnemu vozíku Vysoká životnosť a dobré mazacie vlastnosti aj pri malých zdvihoch
  2. Integrovaná riadiaca elektronika s voliteľnou funkciou STO
    Integrovaná riadiaca elektronika šetrí miesto, náklady a prácu pri kabeláži
  3. Mazací systém
    Minimálna údržba pri maximálnej odolnosti
  4. Upínací prvok (voliteľný)
    Väčšia bezpečnosť vďaka typu NC Redukcia energie a nákladov vďaka možnému vypnutiu motora
  5. Pohon guľôčkovou skrutkou s motorom BLDC
    Intervaly mazania 5 miliónov cyklov Vysoký výkon na malom priestore Presný a efektívny prenos sily cez pohon s guľôčkovou skrutkou
  6. Absolútny lineárny snímač
    Nie je potrebný referenčný chod Presné monitorovanie individuálnych profilov pohybu pri maximálnej presnosti
  7. Teleso
    Žiadne rušivé obrysy Nízke nároky na priestor Rôzne možnosti montáže