Kontinuálne tlmenie vďaka technológii skrutkovej drážky
Po uvedení modelu High Energy sú priemyselné tlmiče nárazov PowerStop už 30 rokov synonymom najvyššej úrovne výkonu. Vďaka základnej optimalizácii bolo možné ďalej zlepšovať osvedčené a vyskúšané. Používa sa nový typ biooleja, ktorý sa môže používať v potravinárskom sektore s certifikátom H1 a je dokonca biologicky rozložiteľný. Maximálna ochrana proti korózii sa dosahuje vďaka výhradnému použitiu nehrdzavejúcej ocele pre teleso a piestnu tyč. Okrem toho bol realizovaný nový pevný doraz so zväčšenou dĺžkou vedenia piestnej tyče, čo ďalej zvyšuje známu robustnosť systému PowerStop. Program dopĺňa rozsiahly sortiment príslušenstva.

Mini Energy - Jemný
Pokiaľ ide o presné tlmenie v miniatúrnom rozsahu, Mini Energy poskytuje vysokú absorpciu energie.

Výhody produktu
- Najvyššia výkonnosť na minimálnom priestore
- Integrovaný zásobník oleja
- Zvýšená dĺžka vedenia

Standard Energy – Ekonomický
Prvenstvo medzi štandardnými tlmičmi. Efektívne tlmenie pri bežnom pohlcovaní energie. To robí z radu Standard Energy víťaza v kategórii cena-výkon.

Výhody produktu
- Víťaz v pomere cena/výkon
- Nízke tlmenie vibrácií vďaka skrutkovej drážke
- Nízka oporná sila


High Energy – Výkonný
High-end tlmič nárazov pre najvyššie nároky. Vďaka skrutkovej drážke v kombinácii s oporným puzdrom a zásobníkom oleja dosahuje High Energy trhové hodnoty cyklov pri extrémnej spotrebe energie. A to s minimálnym potrebným miestom.

Výhody produktu
- Pre najvyššie požiadavky a absorpciu energie
- Integrovaný olejový zásobník
- Kalené a brúsené vedenie
- Čísla cyklov prekonávajúce trh

Adjustable Energy – Nastaviteľný
Môže byť High End prekonaný? Áno, s novou nastaviteľnou sériou je možné citlivo nastaviť vysoké energetické nábehy na celý zdvih. Tak sa sila znižuje a tlmenie je ešte jemnejšie.

Výhody produktu
- Optimálne nastaviteľné tlmenie pre celý zdvihu
- Znížená oporná sila - menšie zaťaženie konštrukcie
- Pre najvyššie požiadavky a absorpciu energie
- Kalené a brúsené vedenie