2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GK

"Kompaktný"
- Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - Najlepší pomer sily a konštrukčného priestoru
Prenos sily prostredníctvom kolenovej páky vám umožní vysoké uchopovacie sily pri optimálnom využití konštrukčného priestoru - Plynulé nastavenie zdvihu
Prostredníctvom nastavovacej skrutky môžete individuálne prispôsobiť 180° uhol rozovretia pre vašu aplikáciu
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- IP20
- Mechanická samozvernosť
- Senzor magnetického poľa

- nárazník
zníženie kinetickej energie pri ťažkých a dlhých uchopovacích čeľustiach. - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - nastavovacia skrutka zdvihu
plynulé pri pohybe – „otvorený“ - nútene vedený mechanizmus lomenej páky
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla mechanicky samozverný - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - drážka registrácie
pripojenie pre senzoriku magnetického poľa - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - Prívod energie
možný z viacerých strán