Robotika KUKA
Výzvy a požiadavky, ktoré vznikajú pri výrobe, sú vďaka používaniu robotov čoraz rozmanitejšie, najmä vzhľadom na širokú škálu úloh. KUKA ponúka v oblasti použitia robotov v automatizácii dokonalú rovnováhu medzi produktivitou a bezpečnosťou, či už sa využívajú výkonné priemyselné roboty s rôznym užitočným zaťažením a dosahom, alebo kolaboratívne roboty na spoluprácu človeka s robotom.
VAŠE VÝHODY
- Vyššia produktivita
- Zabezpečenie kvality vďaka vysokej presnosti
- Procesy sa dajú flexibilne prispôsobiť a optimalizovať
- Zníženie výrobných nákladov
- Komplexné výrobné procesy možno automatizovať
Flexibilita a kompatibilita sortimentu KONCOVÝCH EFEKTOROV
Široký sortiment manipulačného príslušenstva z oblasti uchopovacej a vákuovej techniky spĺňa požiadavky najrôznejších aplikácií a spolu s robotmi KUKA dláždi cestu automatizácii, a to s maximálnym výkonom. Najmä ekosystém MATCH poskytuje v oblasti manipulácie maximálnu kompatibilitu a flexibilitu vďaka univerzálnemu štandardizovanému komunikačnému rozhraniu určenému pre roboty KUKA. Tým sa spája vysoké tempo s maximálnou presnosťou. Okrem rozsiahleho portfólia voľne konfigurovateľného príslušenstva robotov a manipulačnej techniky od spoločnosti Zimmer Group sa ponúkajú aj kompaktné, vopred definované riešenia.
Oblasti použitia
MODUL SMART COMMUNICATION MODULE PRE ROBOTY KUKA

Flexibilné a jednoduché ZAPOJENIE S PRISPÔSOBENÝMI KOMUNIKAČNÝMI MODULMI
Vďaka prispôsobeným komunikačným modulom od spoločnosti Zimmer Group je ovládanie a pripojenie inteligentných mechatronických chápadiel ku kobotom, ako aj k priemyselným robotom KUKA mimoriadne jednoduché. Inteligentný komunikačný modul SCM spoločnosti Zimmer Group na tento účel prevádza komunikačné rozhranie IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O) a naopak, čím zabezpečuje výmenu údajov, aby mala riadiaca jednotka robota všetky potrebné informácie.
Bez ohľadu na to, o ktoré chápadlo Zimmer Group ide, všetky komponenty chápadla IO-Link možno použiť medzi špecifickou prírubou robota KUKA a rozstupovou knižnicou podľa ISO využitím zodpovedajúcej platne adaptéra. Ako brána pre koncový efektor komunikuje SCM – integrovaný komunikačný modul – s riadiacou jednotkou robota. Tým sa dosahuje úplné a zároveň jednoduché ovládanie koncového efektora bez strát a s maximálnou bezpečnosťou, pričom jednotné rozhranie zaručuje maximálnu kompatibilitu s robotmi spoločnosti KUKA.
Pohodlné ovládane pomocou aplikácie Comfort App
Kombinácia Comfort App Lite a SmartPad od spoločnosti KUKA umožňuje pohodlné ovládanie chápadla a jeho uvedenie do prevádzky priamo prostredníctvom Teach Pendant, čím sa spájajú výhody jednoduchého nastavenia vrátane potrebných príkazov na efektívne programovanie, ako aj plynulý automatický režim. Uvedenie do prevádzky a programovanie je podporované uloženými funkčnými blokmi, čo zjednodušuje produktívnu a spoľahlivú aplikáciu robota. Spolupráca robotov spoločnosti KUKA a chápadiel spoločnosti Zimmer Group vytvára predpoklady pre presnú a optimálnu automatizáciu na báze robotov.

Čo ponúka spoločnosť KUKA ako výrobca robotov?
Johannes Landherr: „V klasickej priemyselnej robotike a mobilnej robotike ponúkame triedy užitočného zaťaženia od 3 do 1300 kilogramov a teraz sme naplno vstúpili aj do oblasti kobotov. Na Automatica predstavujeme tri modely užitočnej záťaže (3 kg, 11 kg & 15 kg).“
Zimmer Group: „Náš ekosystém MATCH dnes na KUKA iisy – prečo?“
Johannes Landherr: „Presne tak, pri rozhovoroch s našimi zákazníkmi sme zistili, že si kupujú robota a možno ešte ani nevedia, čo chcú automatizovať. Veľa si vyskúšajú a potom sú veľmi radi, keď môžu vymieňať chápadlá. Raz upínacie a potom prísavné. A na to je systém MATCH určený.“
Johannes Landherr: „Presne tak.“
Zimmer Group: „Čiže medzi chápadlom HRC a odsávačom Schmalz? “
Zimmer Group: „A aké ďalšie výzvy ešte na spoločnosť KUKA čakajú?“
Johannes Landherr: „Jednou dôležitou oblasťou je, aby boli roboty dostupné pre každého, aby napredovala demokratizácia robotov. Druhou oblasťou, ktorú považujem za dôležitú, je kognitívna robotika – aby roboty dokázali pružne reagovať na meniace sa podmienky prostredia a potom aj správne reagovať a podľa toho zovšeobecňovať modely, aby nebol vždy potrebný vonkajší zásah. To sú určite dve hlavné oblasti, ktorým sa podľa mňa treba v budúcnosti venovať.“
Zimmer Group: „Výborne, ďakujem za rozhovor tu, v stánku KUKA.“

VYHĽADÁVANIE PRODUKTU – ROBOTIKA
Využite inteligentné vyhľadávanie a nájdite správne príslušenstvo a koncové efektory pre vaše zariadenie. Fundované návrhy na výber a ďalšie filtre vám poskytnú prehľad o našom širokom portfóliu produktov, zatiaľ čo praktická prezentácia najdôležitejších údajov vám pomôže zúžiť vyhľadávanie a nájsť ideálne komponenty podľa vašich požiadaviek.

Vyhľadávanie produktu – chápadlá
Hľadáte správne chápadlo? Pomocou nášho vyhľadávania produktu rýchlo dosiahnete svoj cieľ. Jednoducho zadajte parametre aplikácie a zoraďte výber podľa zdvihu, uchopovacej sily alebo hnacej sily, aby ste získali lepší prehľad. Vyskúšajte teraz!