Konvenčné priemyselné roboty
Úspešný príbeh automatizácie založenej na robotoch sa začal začiatkom 60. rokov 20. storočia s konvenčnými priemyselnými robotmi. Odvtedy sa táto technológia rýchlo rozvíjala. Roboty sa stali spoľahlivejšími, flexibilnejšími a jednoduchšími na inštaláciu, programovanie a údržbu. Skupina Zimmer Group uviedla na trh prvé sériové chápadlo na svete v roku 1980 a odvtedy rozhodujúcim spôsobom formovala štandardy v oblasti nástrojov End-of-arm (EOAT).
Potrebujete poradiť alebo máte otázky týkajúce sa konkrétnej aplikácie robota? V tom prípade sa tešíme na váš dotaz!
Vaše výhody:
- Rýchla a jednoduchá integrácia do existujúcich zariadení
- Maximálny výkon pri najvyššej bezpečnosti
- Systémový prostredie pre celý dodávateľský reťazec
- IP trieda ochrany pre všetky podmienky prostredia
- Energeticky efektívny pri výrobe a použití
KONFIGURAČNÉ ÚROVNE na ramene robota




KOMPONENTY Pre priemyselné roboty
Viac než 3 000 štandardizovaných chápadiel, otočných jednotiek, robotických technológií a oveľa viac. sme dodávateľom kompletného sortimentu technologicky vysoko kvalitných a popredných produktov s vysokou dodacou výkonnosťou.

NÁSTROJE END-OF-ARM
Spoločnosť Zimmer Group ponúka End-of-Arm-Tooling systémy už viac ako 30 rokov, napríklad pre montáž pohonných jednotiek, zásobovanie výrobnými linkami v automobilovom priemysle alebo spracovanie dielov korpusov v nábytkárskej priemysle.