Vákuový vyhadzovač
Séria ZTP

- Výkonný
- Objemový tok: 341 l/min - 1448 l/min
- Spotreba vzduchu: 208 l/min - 416 l/min
- Úroveň vákua max.: -92 kPa
- Riešenie "všetko v jednom
Vákuový generátor je multifunkčný a vhodný na rôzne aplikácie. Má integrovaný filter so samočistiacou funkciou a voliteľnú funkciu úspory vzduchu.