Vákuový vyhadzovač
Séria ZQ

- Výkonný
- Objemový tok: 44 l/min - 85 l/min
- Spotreba vzduchu: 26 l/min - 40 l/min
- Úroveň vákua max.: -90 kPa
- Vysoký čas cyklu
Efektívna manipulácia vďaka pasívnemu odfukovaniu na rýchle uvoľnenie obrobku. Kompaktný, energeticky úsporný a ideálny pre automatizované procesy.