Elektropneumatický agregát
Séria AEPN

- Ľahký a výkonný
Kompaktná konštrukcia umožňuje umiestniť jednotku veľmi blízko k spotrebiteľom a dosahuje najrýchlejšie otváranie a zatváranie. - Možnosť výberu viacerých tlakových rozsahov
Dva rôzne tlakové rozsahy sa dajú nastaviť tak, aby spĺňali požiadavky konkrétnej aplikácie s čo najnižším príkonom. - Integrovaný dotaz
Tlaky sú spoľahlivo regulované a udržiavané integrovaným dotazovaním. - Kontrola
Vďaka dvom nezávisle ovládaným ventilom je možné realizovať rôzne procesné sekvencie. - Nezávislá
Vďaka jednoduchému ovládaniu a 24V technológii je elektropneumatická jednotka predurčená pre mobilné jednotky s batériovým napájaním, ako sú napríklad dopravné systémy bez vodiča.
Značilnosti serije
- Integrovaná registrácia
- Digitálny I/O
- Technológia ventilov integrovaná
- Zahrnutý dizajn
- Viacnásobné nezávislé ovládanie

- Pripojenie vzduchu P2
- Pripojenie vzduchu P1
- Rýchle odvzdušnenie
- Energia + kontrola
- Ventilácia/odsávanie
- upevnenie