Automatizačná technika pre chemický priemysel

Naše automatizované riešenia na mieru zabezpečujú bezchybnú manipuláciu a dávkovanie vašich vysoko citlivých látok. Vytvorte bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov a svoj závod a nastavte si inteligentnú továreň, ktorá nielen inteligentne vyrába, ale aj znižuje vašu ekologickú stopu. S nami na vašej strane nielenže zvládnete výzvy chemického priemyslu, ale nastavíte nové štandardy. Vydajte sa do budúcnosti chémie: automatizovanej, efektívnej, udržateľnej.

Chcete konzultáciu? Tešíme sa na váš dopyt!

napíšte nám!

Vaše výhody:

  • Systémové riešenia na mieru: Dokonale prispôsobené špecifickým požiadavkám v chemickom priemysle.
  • Vyššia efektivita: Vyššia produktivita a kvalita vďaka presnej automatizácii procesov.
  • Bezpečnosť: Pokročilé technológie a dodržiavanie požadovaných bezpečnostných noriem v oblasti bezpečnosti práce a životného prostredia.
  • Jednoduchá integrácia: Jednoduché pripojenie k existujúcim výrobným infraštruktúram.
  • Udržateľnosť a škálovateľnosť: ekologické investície s prispôsobiteľnou kapacitou, odolné voči budúcnosti.

Príklady použitia

Manipulácia s vialkami

Pre toto špecifické riešenie na mieru bolo zabudované štandardné chápadlo GEP2000. Aby sa splnili požiadavky laboratória, bolo elektrické chápadlo vyhotovené v hygienickej verzii, výlučne s použitím nehrdzavejúcej ocele a PEEK s krytím IP65. Integrované snímanie polohy rozpoznáva rôzne produkty a popritom aj možné straty.

K produktu

Decapper/recapper

Automatizované otváranie a zatváranie vzoriek je základnou požiadavkou moderných chemických závodov a laboratórií. Pri tomto špecifickom riešení na mieru sa kombináciou otvárania a uchopovania dosiahla funkcia decappera a recappera pre skúmavky na vzorky. Vďaka individuálne nastaviteľným silám a možnosti polohovania chápadla a otočného modulu sa dosahuje maximálna flexibilita pri aplikácii.

KONTAKT

Transport stojanov

Na manipuláciu so stojanmi pri automatizácii laboratória sa využilo elektricky polohovateľné chápadlo. Prispôsobené chápadlo založené na osvedčenej sérii GEH6000IL má mechanický samozverný mechanizmus, ktorý zabraňuje strate stojana v prípade výpadku prúdu. Hygienický dizajn, krytie IP54 a nehrdzavejúca oceľ umožňujú, aby sa dal systém bez problémov použiť v laboratóriách.

K PRODUKTU


Komponenty


Kontaktujte nás!

Osobné údaje
Firma
Kontakt
Správa