AMR
Séria Miles

- Zladený kompletný systém pozostávajúci z hardvéru, softvéru a servisu
K AMR Zimmer Group dostanete kompletný servis. K nemu patrí simulácia a analýza toku tovaru, navigácia a plnoautomatizovaná správa flotily, ako aj pripojenie k vášmu systému ERP. Systém sa u vás nainštaluje a váš personál obsluhy dostane kompletné školenie. Potom vám bude vždy k dispozícii náš servis, aby sa zaistila plynulosť vašich logistických procesov. - Koncepty a nadstavby podľa požiadaviek zákazníka
Na splnenie rôznych požiadaviek v intralogistike sú potrebné flexibilné automatizačné riešenia. Podporujeme vás modulárnymi možnosťami nadstavieb pre AMR a riešime individuálne potreby vašej spoločnosti. - Dlhá výdrž akumulátora a inteligentná správa akumulátora
Na zabezpečenie nepretržitej prevádzky sú naše AMR vybavené najnovšou technológiou batérií, ktorá zaručuje dobu jazdy 10 hodín. Doba nabíjania z 0 na 100 % je pritom menej ako dve hodiny. - Voliteľné:
Automatické ochranné puzdro, pridanie akumulátora na dlhší čas prevádzky
Značilnosti serije