Kontramatica
Séria PDD

K dispozícii pre M4-M36
Ak sa má priemyselný tlmič použiť vnútri tlakovej komory, napr. v pneumatickom valci alebo v otočnej jednotke, je potrebné tesnenie tlakovej komory na utesnenie vonkajšieho obrysu tlmiča. Na optimálne utesnenie musí tesnenie celoplošne priliehať na obidvoch stranách. Tesnenie samotné pozostáva z NBR a na stabilizáciu je upevnené na chromátovanej oceli chránenej proti korózii.

Vue Debug
Objednávka č.ZávitHmotnosťV súlade so systémom LABS 
PDD04X05-AM41 [g]Áno
PDD05X05-AM51 [g]Áno
PDD06X05-AM61 [g]Áno
PDD08X10-AM81 [g]Áno
PDD10X10-AM101 [g]Áno
PDD12X10-AM122 [g]Áno
PDD14X10-AM143 [g]Áno
PDD14X15-AM143 [g]Áno
PDD16X10-AM163 [g]Áno
PDD16X15-AM163 [g]Áno
PDD20X15-AM205 [g]Áno
PDD22X15-AM226 [g]Áno
PDD25X15-AM257 [g]Áno
PDD27X15-A
PDD27X30-AM278 [g]Áno
PDD33X15-AM3311 [g]Áno
PDD36X15-AM3618 [g]Áno
PDD45X15-AM45Áno