Smart Cups + Smart Lock

Inteligentné riešenie pre maximálnu produktivitu: So sériou Smart Cups môžete minimalizovať prestoje pri výmene odsávacích pier. Inovatívny systém Smart Lock vám ponúka úplne nový typ uzamykania: Aretovateľné pružinové šmýkadlo sa dá zafixovať vo zdvihu, a tak umožňuje absolútne spoľahlivú manipuláciu s vašimi obrobkami bez rušivých vibrácií. Zažite maximálnu kontrolu a dlhú životnosť vo vašom technologickom postupe.


Smart Cups

Pre vybrané prísavky bol vyvinutý inovatívny systém rýchlej výmeny série Smart Cup, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle prispôsobenie rôznym materiálom a veľkostiam prísaviek. Tým sa zvyšuje flexibilita výrobných procesov a tiež produktivita, pretože sa minimalizujú prestoje spojené s výmenou prísaviek. Systém je tiež navrhnutý tak, aby bol šetrný k životnému prostrediu, pretože je potrebné vymieňať len jednu časť - nasávaciu hranu, čo šetrí materiálové zdroje a znižuje prevádzkové náklady.


Locking-System fixiert Hub des integrierten Federstößels
Steuerung über Druckluft
Locking-System fixiert Winkel und Position des Saugers
1. Locking-System fixiert Hub des integrierten Federstößels
2. Steuerung über Druckluft
3. Locking-System fixiert Winkel und Position des Saugers

SMART LOCK

Ideálne na manipuláciu v rôznych odboroch, napríklad v automobilovom a sklárskom priemysle. Uzamykací systém Smart Lock je riadený stlačeným vzduchom a fixuje zdvih pružinového šmýkadla. Integrované pružinové šmýkadlo a kónický kĺb umožňujú bezpečnú manipuláciu s obrobkom bez vibrácií. Systém Smart Lock slúži na bezpečnú a presnú manipuláciu pri výrobe automobilov. Systém je kompatibilný s osvedčenými Smart Cups, čo umožňuje jednoduchú výmenu prísaviek pomocou systému rýchlej výmeny Smart Cup. Jednoduchá vymeniteľnosť komponentov zaručuje skrátenie času a nákladov na údržbu, ako aj dlhú životnosť systému.


Máte nejaké otázky?

Osobné údaje
Správa