Certifikáty
ATEX, IPA, DIN ISO 9001 atd.
Starostlivé konštruovanie, kvalitné materiály a najmodernejšie technológie úpravy povrchov zaručujú funkčnosť, efektívnosť a dlhú životnosť našich produktov. Našim cieľom je ponúkať Vám pri všetkých produktoch a službách najvyššiu kvalitu.
K tomu tiež patrí skutočnosť, že nechávame naše vlastné meradlá pravidelne kontrolovať nezávislými inštitúciami.
Od roku 2000 pravidelne absolvujeme certifikáciu manažmentu kvality podľa DIN ISO 9001.
- Certifikát IPA použiteľnosti v čistých priestoroch
Certifikáty na stiahnutie
- ISO 9001: 2015 Zimmer Group EN
- ISO 9001: 2015 Zimmer GmbH EN
- ISO 14001: 2015 Zimmer GmbH EN
- ISO 50001: 2018 Zimmer GmbH EN
- ISO 14001: 2015 Zimmer GmbH Daempfungssysteme EN
- ISO 50001: 2015 Zimmer GmbH Daempfungssysteme EN
- ISO 9001: 2015 Zimmer GmbH Daempfungssysteme EN
- ISO 9001: 2015 Zimmer GmbH Kunststofftechnik EN