Vákuový vyhadzovač
Séria ZMP

- Výkonný
- Objemový tok: 1364 l/min - 5456 l/min
- Spotreba vzduchu: 608 l/min - 2144 l/min
- Úroveň vákua max.: -92 kPa
- Vynikajúci výkon
Ideálne pre aplikácie s extrémne vysokými požiadavkami na objemový prietok. Je možné integrovať aj niekoľko vákuových prípojok.