Posuvné dvere sú považované za úsporné na priestor a umožňujú viaceré možnosti v zariadení. Ale nie sú tiež ťažkopádne na ovládanie a hlučné? Keď príde na výber správnych dverí, často vyvstávajú rôzne obavy. Avšak tieto nevýhody patria už dávno minulosti vďaka vysokej kvalite tlmičov SOFT CLOSE. Samozatváracie jednotky od skupiny Zimmer Group zabezpečujú tiché, kontrolované a bezpečné zatváranie pre exkluzívny obytný komfort a presvedčia jednoduchou integráciou a dodatočnou inštaláciou.

Vaše výhody samozatvárania spoločnosti Zimmer

Tlmič SOFT CLOSE sa zvyčajne umiestňuje na hornej alebo dolnej časti posuvných dverí, aby ich jemne a ticho zavrel. Mechanizmus z pružiny, aktivátora a zámku vyvíja na dvere jemnú silu, ktorá ich tesne pred úplným zavretím spomaľuje v pohybe a bráni nekontrolovanému búchaniu.

Samozatvárače sú k dispozícii v rôznych variantoch v závislosti od požiadavky: zatvárajúce sa dovnútra alebo von, ako aj dvojitý zatvárač pre dvere, ktoré majú byť otvárané smerom doľava aj doprava. Výrazne zlepšený komfort bývania sa prejavuje v niekoľkých výhodách spojených s touto funkciou.

Pohodlné otváranie a zatváranie

Výhoda je jasná: tlmenie SOFT CLOSE výrazne zvyšuje pohodlie a komfort pri otváraní dverí. Ťažkopádne a škrípajúce posuvné dvere v starých budovách patria minulosti, namiesto nich podporujú systémy samovrátania od spoločnosti Zimmer ľahké a elegantné ovládanie.

Viac bezpečnosti pre váš domov

SOFT CLOSE tlmiče prispievajú k minimalizácii rizika zranení alebo poškodenia dverí a steny. Žiadne zachytené prsty vďaka spomaleniu dverí pred ich konečným zatvorením. Predovšetkým v spoločnom živote s malými deťmi alebo vstupnými dverami robia tlmiace systémy obytný priestor výrazne bezpečnejším a pohodlnejším.

Viac komfortu vďaka menšiemu hluku

Pri kontrolovanom zatváraní posuvných dverí sa predchádza nežiaducim zvukom, ako je hlučné búchanie. Sú ideálne aj pre prostredia, kde môže byť hluk problémom, napríklad v bytoch alebo v nemocniciach.

Dlhšia životnosť vašich dverí

Šetrí materiál na stene a dverách: Tlmiče SOFT CLOSE zabránia nadmernému zaťaženiu posuvného dverí a kovania, čo sa tiež dlhodobo prejaví na životnosti dverí.

Produkty

eaZI®slide IMPULSO DOPPIO

Jednotka Push-to-Open s funkciou SOFT CLOSE. S tlmičom eaZI®slide IMPULSO DOPPIO možno posuvné dvere otvoriť ručne a automaticky ich stiahnuť do koncovej polohy. K zatvoreniu dverí stačí ľahký dotyk prstom. Ak je systém inštalovaný na posuvné dvrře do steny, nie je nutné madlo na dverách. 

VIAC INFORMÁCIÍ

eaZI®silent RETRO 5

Pomocou systému RETRO 5 môžete jemne a ticho zatvárať rôzne posuvné dvere a zásuvky. Tlmič zaujme svojím kompaktným dizajnom, vďaka ktorému ho možno ľahko integrovať do rôznych systémov. Užívateľsky prívetivé možnosti pripojenia zaručujú flexibilitu a všestranné použitie.

K PRODUKTU

eaZI®silent DOPPIO 70

Samouťahovacia jednotka zabezpečuje jemné a tiché zatváranie posuvných dverí v oboch smeroch. Možnosť kontrolovať brzdenie váh až do 120 kg zabezpečuje ľahké a bezpečné používanie. 

K PRODUKTU

SILENTO FORTE 2.0

Vďaka vysokej nosnosti a možnosti dodatočnej montáže je tento tlmič vhodný aj na použitie v komerčných priestoroch alebo verejných budovách, kde sa vyžaduje spoľahlivé a trvanlivé riešenie. Tlmiaci mechanizmus znižuje poškodenie dverí a rámu, čo z dlhodobého hľadiska šetrí náklady a zvyšuje životnosť materiálov.

K PRODUKTU

SILENTO INDUSTRIALE

Mechanizmus Soft-Close je vhodný na plynulé a tiché tlmenie posuvných dverí s hmotnosťou do 350 kg. Užívateľsky prívetivé možnosti pripojenia umožňujú jednoduchú integráciu v rôznych montážnych polohách a ponúkajú vysoký stupeň prispôsobenia. Vďaka odolnej konštrukcii a vyšším silám spĺňa toto samozatváracie zariadenie aj tie najvyššie požiadavky na kvalitu a možno ho použiť aj ako koncový zámok.

VIAC INFORMÁCIÍ

SILENTO PORTA 70

Tlmič Soft Close zaujme svojimi užívateľsky prívetivými možnosťami pripojenia, ktoré umožňujú jednoduchú integráciu do rôznych montážnych polôh. Vďaka odolnej konštrukcii a vyšším silám je tento tlmič vynikajúcou voľbou aj pri najvyšších požiadavkách na kvalitu a hmotnosti do 350 kg, pričom ho možno použiť aj ako koncový uzáver.

K PRODUKTU

Napíšte nám!

Osobné údaje
Správa