Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C

"Šikovný"
- Až o 100 % väčší výkon ako štandardné výrobky
Vďaka sofistikovanému tlmeniu koncových polôh môžete otáčať viac masy vo veľmi krátkom čase a zvýšiť tak produkciu výrobkov vášho stroja - Veľký stredový otvor
Znížte rušivé obrysy vo vašej aplikácii tak uložením napájacích vedení priamo cez stred otočnej príruby - Viac ako 100 % väčšie radiálne zaťaženie ložísk ako u štandardných výrobkov
Veľkoryso dimenzované ložiská zaručujú robustnosť, dlhú životnosť a maximálny procesnú bezpečnosť vašej aplikácie
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Tlmenie koncových polôh Powerstop
- Tekuté prevedenie
- IP64
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Polohovanie 2 polohy
- Polohovanie 3 polohy
- Uhol výkyvu 90°
- Uhol výkyvu 180°
- Príruba
- Uhol výkyvu 180 ° ľubovoľne nastaviteľný
- Polohovanie 3 polohy zamknuté
- Koncové polohy nastaviteľné +/- 3 °

- dutý hriadeľ dvojnásobne uložený v guľôčkových ložiskách
na prevedenie napájacích vedení vysoké zachytenie síl a momentov - až 8 - násobne integrované pripojenie vzduchu
pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu - nastaviteľná koncová poloha
koncové polohy nastaviteľné o +/- 3° - veľká, presná upevňovacia príruba
najjednoduchšie pripojenie dielca - integrované tlmiče nárazov s technológiou skrutkovej drážky
nastaviteľné tlmenie koncových polôh vďaka namontovaniu v pneumatickom tlakovom priestore sa zabráni ohrievaniu - škrtiace skrutkovanie
pre regulovanie rýchlosti (obsiahnuté v objeme dodávky) - Prenos sily
ozubené tyče a ozubené koleso - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce vysoký otáčavý moment