Stroje a zariadenia
Strojárstvo je celosvetovo pod veľkým konkurenčným tlakom. Vďaka našim technickým znalostiam a dlhoročným skúsenostiam už viac ako 30 rokov podporujeme našich zákazníkov v oblasti automatizácie, strojárstva a konštruovania zariadení inovatívnym vývojom a poskytujeme im potrebné jedinečné predajné výhody. Spoliehame sa na modulárny systém výrobkov, aby sme vám mohli ponúknuť riešenie prispôsobené vašim požiadavkám. Na tejto stránke sa nechajte inšpirovať niektorými z našich realizovaných projektov a príkladmi aplikácií a pozrite sa na naše portfólio služieb!
Máte otázky alebo už máte konkrétny projekt na mysli, pri ktorom potrebujete pomoc? Napíšte nám!
Vŕtacia technika na báze robota
ZARIADENIE PRE VÝKON AŽ 4 DIELCE ZA MINÚTU









Roboticky riadené triedenie
Okrem vŕtania spoločnosť Zimmer Systems realizuje aj aplikácie na triedenie nábytkových dielov. Tieto bunky sú integrované do celkového procesu, prípadne sa môžu použiť aj ako samostatná aplikácia.
Koncepty triedenia s nasledujúcimi parametrami:
- Zariadenie pre výkon od 2,0 do 25,0 dielcov za minútu
- Vnútorné a vonkajšie skladovanie cez oddelené transportné úrovne
- Jednotlivé bunky s robotom, ktoré manipulujú s viacerými časťami súčasne
- Objem skladovania je prispôsobiteľný podľa potreby

Raptor - úpravový robot
Náš drevoobrábací robot má oproti bežným obrábacím centrám množstvo presvedčivých výhod:
- Rôzne úlohy len s jedným strojom: vloženie, frézovanie, predmontáž, manipulácia s dielcami
- Spracovanie na 6 stranách bez manuálneho zásahu alebo samostatného technického nastavenia
- Multifunkčná hlava s 2 prírubami
- Vysoký obrábací výkon a nosnosť
- Jednoduchá údržba a modulárna konštrukcia = vysoká dostupnosť
- Oddelenie obrábania a manipulácie = krátke časy odstránenia piliny
- Fyzický odstup špinavých komponentov od miesta obrábania
Modulárne komponenty pre stroje a zariadenia

Modulárny prepravný systém
Modulárny prepravný systém dokonale spája funkcie prepravy, spracovania a zabezpečenia kvality.

Multifunkčná jednotka
Modulárne, aplikačne optimalizované multifunkčné jednotky skupiny Zimmer Group vám poskytujú maximálnu flexibilitu pri implementácii širokej škály funkcií na spracovateľskom module.

Vŕtací mechanizmus s tuhými vretenami
Tuhé vŕtacie mechanizmy na mieru v rôznych vyhotoveniach na spracovanie dreva, kompozitných materiálov a plastov.

Vŕtací mechanizmus s nastaviteľnými vretenami
Prispôsobené nastaviteľné vŕtacie mechanizmy v širokej škále variantov s variabilným počtom vretien a usporiadaním pre rôzne možnosti obrábania.
Inovácie v oblasti spracovania dreva
Spoločnosť Zimmer Group je už viac ako 25 rokov jednou z najinovatívnejších firiem v oblasti drevospracujúceho priemyslu, pričom sme v 90. a 2000. rokoch predovšetkým ako think tank a dodávateľ OEM trhu priniesli revolučné riešenia, ako je prvé elektronické rozhranie na spracovateľskej hlave, čo znamenalo revolúciu. V súčasnosti poskytujeme sofistikované špičkové technológie v procesnom reťazci so zameraním na maximálnu flexibilitu, škálovateľnosť a produktivitu. Na tento účel sa spoliehame na najmodernejšie vývojové technológie a simulačné metódy, ako je napríklad digitálne dvojča, a používame ich ako základ pre návrh a realizáciu kompletných výrobných a montážnych buniek, ktoré ponúkajú maximálnu flexibilitu.
Základom týchto inovatívnych koncepcií strojov je vysoko flexibilný, škálovateľný prepravný modul na prepravu obrobkov. Jednotlivo a nezávisle ovládané prepravné jednotky (shuttle) umožňujú, aby nebolo potrebné pevné spojenie prepravy pomocou dopravného pásu. V závislosti od požiadaviek je možné vytvoriť mimoriadne agilný a vysoko dynamický dopravný okruh s plnou škálovateľnosťou a ľubovoľným počtom kyvadlových liniek - shuttleov.
Spolupráca komponentov v komplexných zariadeniach
- Desaťročia skúseností v oblasti drevárskeho priemyslu sa premietajú do inteligentného dopravného systému vŕtacieho-frézovacieho centra.
- Modulárny prepravný systém skupiny Zimmer Group je individuálne prispôsobený zákazníckym a trhovým požiadavkám.
- Zaručený maximálny výkon prostredníctvom škálovateľnej minimálnej medzery v toku dielov pri veľkosti série 1.
- Použitie štandardizovaných a spoľahlivých chápadiel s individualizovanými uchopovacími čeľusťami zaručuje trvanlivosť a dostupnosť zariadenia.
- Najmodernejšia technika vŕtania s integrovaným odsávaním zaisťuje dostupnosť a výkon.
- Moderná obrábacia technológia prostredníctvom špeciálne vyvinutých vretien motora zabezpečuje maximálnu hladkosť chodu a životnosť, a je tak zárukou najvyššej možnej dostupnosti.
- V odvetví drevárstva spoločnosť Zimmer Group úzko spolupracuje s renomovanými spoločnosťami, ako napríklad so spoločnosťou IMA Schelling Group GmbH.