Určite vám to znie povedome: Zavriete zásuvku alebo dvere a tie sa hlučne zabuchnú. Najmä pri kvalitnom nábytku to môže byť nielen nepríjemné a znižovať pocit kvality, ale z dlhodobého hľadiska sa to môže stať aj nákladným problémom, ak neopatrné zatváranie zanechá stopy. Dôležitú úlohu však zohráva aj bezpečnosť, pretože prsty sa niekedy môžu zachytiť a spôsobiť nevzhľadné poranenia. Tu prichádzajú na rad naše tlmiče SOFT CLOSE. Tie zabezpečujú nielen lepší užívateľský komfort, ale ponúkajú aj mnoho ďalších výhod. 

SOFT CLOSE tlmič od spoločnosti Zimmer

Tlmiče Zimmer sa už roky používajú v nespočetných kusoch nábytku a dverí - či už v kuchyni, spálni alebo kúpeľni. Pokiaľ ide o tlmenie zásuviek, klapiek a dverí, môžete sa spoľahnúť na naše dlhoročné skúsenosti a kvalitu vyrobenú v Nemecku. Ako popredný vývojový partner a dodávateľ pre nábytkársky priemysel poznáme potreby trhu a pravidelne stanovujeme nové štandardy. 

Pre vysokokvalitnú domácnosť

S tlmičmi SOFT CLOSE od spoločnosti Zimmer sa zatváranie dverí a zásuviek stane kvalitným zážitkom. Nielenže sa nábytok lepšie zatvára, ale vďaka lepšiemu užívateľskému komfortu sa zvyšuje aj pohodlie. 

Tiché zatváranie

Už žiadne hlasné zvuky pri zatváraní nábytku - vďaka tlmiču SOFT CLOSE. To nielenže vytvára príjemnejšie prostredie na bývanie, ale tiež zabraňuje rušeniu ostatných ľudí v susedstve. Jednoznačné plus, najmä v prostredí citlivom na hluk! 

Uchráňte svoje nábytok!

Použitie tlmičov SOFT CLOSE zvyšuje životnosť vášho nábytku. Znižuje sa opotrebovanie materiálu a váš nábytok zostáva dlhšie vo výbornom stave.

Jednoduchá dodatočná montáž

Ďalšou výhodou našich tlmičov SOFT CLOSE je, že sa dajú ľahko dodatočne namontovať. Inštaláciu tlmiacich prvkov zvládnu nielen profesionáli, ale aj väčšina domácich majstrov. 

Produkty

eaZI®soft MAGMA

Tieto prispôsobené kvapalinové tlmiče z nehrdzavejúcej ocele zaujmú vysokou silou a dlhou životnosťou, pričom spĺňajú najvyššie štandardy kvality. 

VIAC INFORMÁCIÍ

eaZI®connect RETRO 5

Náš produkt zabezpečuje pohodlné mäkké zatváranie skríň a zásuviek. Kompaktná konštrukcia umožňuje bezproblémovú integráciu do rôznych systémov a umožňuje aj dodatočnú montáž. Vďaka používateľsky prívetivým možnostiam pripojenia je produkt mimoriadne flexibilný a všestranný.

K PRODUKTU

eaZI®flex PANIX

Pomocou tohto prvku možno automaticky a jemne zatvárať okenné a dverné krídla. Mechanizmus je nenápadne a priestorovo úsporne umiestnený v závese. Uhol rozovretia môže byť až 180 stupňov, pričom možnosť uzamknutia zabezpečuje bezpečnú polohu otvorenia.
Tlmič bol špeciálne vyvinutý pre regály s potravinami, napr. v obchodoch so zmiešaným tovarom, pre pečivo alebo pre chladené výrobky.

K PRODUKTU

eaZI®silent STRETTO

Samozatváracia jednotka s kvapalinovým tlmičom pre posuvné dvere a zásuvky. Tento tlmič s plynulým zatváraním si vyžaduje minimálne montážne rozmery. Ideálna pre aplikácie s malým priestorom a zároveň vysokou hmotnosťou.

K PRODUKTU

eaZI®soft NANO

Malý tlmič s veľkým výkonom. Tento drobný kvapalinový tlmič poskytuje zdvih až 5 mm pre tlmenie na veľmi malom priestore. Tento systém tlmenia dopĺňa integrovaná vratná pružina.

K PRODUKTU

Napíšte nám!

Osobné údaje
Správa