Lopatkové valce
Séria PRN

"Hospodárny"
- Sústredenie sa na podstatu
Najhospodárnejší spôsob výkyvu znižuje vaše výrobné náklady - Tlmená koncová poloha
Olejová brzda umožňuje jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšuje tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie - Kovaný hnací hriadeľ
Tento hriadeľ nie je len robustný, ale môže sa aj individuálne prispôsobiť
Značilnosti serije
- 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- Induktívny senzor
- Uhol výkyvu 90°
- Uhol výkyvu 180°
- Uhol výkyvu 270°
- Uhol výkyvu 100°
- Uhol výkyvu 280°
- 1 mil. cyklov bez údržby (max.)