Menič nástrojov pre farmaceutický priemysel
Vyvinutý pre najvyššie požiadavky na hygienu
V žiadnom odvetví nie je stopercentná bezpečnosť, absolútna presnosť a maximálna hygiena žiadanejšia, ako v laboratóriách a v medicíne. Preto spoločnosť Zimmer Group vyvinula aseptický menič nástrojov. Tento inovatívny menič nástrojov série WMR2000 sa vyznačuje nielen ľahkou konštrukciou, ale aj mnohými ďalšími výhodami. Poskytuje základ pre flexibilné, efektívne a bezpečné automatizačné riešenia vo farmaceutickom priemysle: certifikácia čistých priestorov, krytie IP, hygienický dizajn a flexibilný výber koncových efektorov. Objavte výhody série WMR2000 a zistite, ako sa pomocou tejto techniky robotov dajú vykonávať procesné kroky bez rukavíc!
Vaše výhody v kocke:
Permanentný elektromagnet: Slúži na bezpečné zastavenie.
Integrovaný prenos médií: Až štyri integrované prenášače stlačeného vzduchu a vákua.
Odolné materiály: Konštrukcia v zmysle GMP a ISO 14644 s materiálmi v súlade s FDA.

Optimalizovaný prenos signálov a odolné materiály
Bezpečný menič nástrojov pre laboratóriá a pod.
BEZPEČNÉ ZASTAVENIE
Permanentný elektromagnet vo vyhotovení NC zabezpečuje bezpečné zastavenie aj pri výpadku napájania.
Bezpečný prenos signálov
Okrem štyroch integrovaných prenášačov stlačeného vzduchu a vákua sú k dispozícii špeciálne navrhnuté utesnené kolíky s pružinou, ktoré umožňujú bezpečný prenos signálov.
Bezpečné materiály
Menič nástrojov je vyrobený z odolných materiálov spĺňajúcich požiadavky FDA, ktoré sú odolné proti agresívnym čistiacim prostriedkom, ako je peroxid vodíka.
Cieľ: Plynulé procesy v laboratóriu
Vo farmaceutickom priemysle sa využívajú komplexné a náročné automatizované procesy. Najmä v aseptickom prostredí, ako je to často v laboratóriách, musia stroje poskytovať maximálnu presnosť a spoľahlivosť. Bežné systémy tu často nestačia. V našej správe používateľov sa dozviete, aké problémy pri procesoch v laboratóriách rieši menič nástrojov série WMR2000.