Roboty ľahkej konštrukcie pre optimalizované procesy

Objavte budúcnosť automatizácie s našimi najmodernejšími komponentmi pre roboty ľahkej konštrukcie. Naše inovatívne riešenia ponúkajú maximálnu flexibilitu a presnosť, aby boli vaše výrobné procesy efektívnejšie a hospodárnejšie. Či už ide o chápadlá, snímače alebo riešenia end-of-arm - máme tie správne komponenty pre vaše individuálne požiadavky. Vďaka našim odborným znalostiam vám pomôžeme zvládnuť výzvy automatizácie a zvýšiť produktivitu.

Začnite novú éru robotov ľahkej konštrukcie teraz a nechajte si poradiť od našich odborníkov - kontaktujte nás ešte dnes!

NAPÍŠTE NÁM!

Vaše výhody:

  • Jednoduchá integrácia prispôsobená pre robota
  • Maximálna výkonnosť pri najvyššej bezpečnosti
  • Systémová krajina pre celý dodávateľský reťazec
  • IP ochrana pre nepriaznivé podmienky prostredia
  • Energetická účinnosť pri výrobe a použití

Prečo roboty ľahkej konštrukcie?

Stále rýchlejšie tempo technologického vývoja, rastúci počet rôznych obrobkov a v neposlednom rade stále väčšie prenikanie robotov na trh viedli k trendu robotov ľahkej konštrukcie. Zjednodušená obsluha týchto robotov otvorila nové odbory a oblasti podnikania. Z hľadiska rýchlej inštalácie a uvedenia do prevádzky sú roboty ľahkej konštrukcie ideálne aj pre cieľovú skupinu používateľov, ktorí s robotmi iba začínajú. V kombinácii so správnym koncovým efektorom možno realizovať jednoduché aj relatívne zložité aplikácie.


ČLOVEK – ROBOT

RÔZNE FORMY INTERAKCIE

Spolupráca medzi ľuďmi a robotmi je spojená s výzvami z hľadiska bezpečnostných opatrení, ale aj s obavami zo strany zamestnancov. V tejto časti uvádzame prehľad rôznych foriem interakcie s robotmi (ľahkých konštrukcií). Je zrejmé, že využívanie robotiky v sebe skrýva obrovský potenciál pre spoločnosti z hľadiska efektívnosti, úspory nákladov a zníženia pracovného zaťaženia zamestnancov. 

KONVENČNÉ KOMPONENTY

Jasne vymedzené pracovné priestory pre roboty sú vhodné pre ťažké úlohy alebo úlohy, ktoré sú pre zamestnanca potenciálne nebezpečné. Koncové efektory si nevyžadujú žiadne špeciálne HRC geometrie ani obmedzenia uchopovacej sily, pretože priestorové obmedzenia vylučujú kontakt zamestnanca.

Automatizačná bunka

  • Oddelené pracovné priestory
  • Uchytenie obrobkov v zabezpečenom priestore
  • Dajú sa použiť všetky uchopovacie systémy
  • Oddelená práca
  • Nie je potrebný žiaden kontakt
  • Maximálna rýchlosť

Koexistencia

  • Rozpoznanie prítomnosti
  • Uchytenie obrobkov v zabezpečenom priestore
  • Dajú sa použiť všetky uchopovacie systémy
  • Oddelené pracovné priestory
  • Oddelená práca
  • Nie je potrebný žiaden kontakt
  • Znížená rýchlosť

KOMPONENTY MRK

Nástup technológie robotov takmer vo všetkých oblastiach výroby na celom svete a technický pokrok v oblasti snímačov a technológie spracovania obrazu otvorili oblasť spolupracujúcich a kooperujúcich robotov na podporu ľudí (HRC) vo výrobnom procese. Kooperácia/spolupráca umožňuje ľuďom otvoriť nové oblasti činnosti a vykonávať ich presne, flexibilne a efektívne.

KOOPERÁCIA

  • Zóny zásahu
  • Uchytenie obrobkov v zabezpečenom priestore
  • Chápadlo so špeciálnou geometriou HRC
  • Bezpečné držanie obrobka aj pri výpadku energie
  • Spoločné pracovné priestory
  • Prepojená práca
  • Nie je potrebný žiaden kontakt
  • Znížená rýchlosť

Kolaborácia

  • Spoločné pracovné priestory
  • Uchytenie obrobkov v nezabezpečenom priestore
  • Chápadlo so špeciálnou geometriou HRC a bezpečné obmedzenie uchopovacej sily
  • Uchopovacia sila obmedzená na max. 140 N podľa ISO/TS 15066
  • Bezpečné držanie obrobka aj pri výpadku energie
  • Prepojená práca
  • Nevyhnutný kontakt
  • Znížená rýchlosť

Technologická novinka: ŠTANDARDNÉ ROZHRANIE

Pre roboty a koncové efektory

MATCH Ekosystém End-of-Arm

Systém MATCH je vybavený rozsiahlym portfóliom funkcií a univerzálnymi komunikačnými rozhraniami a je kompatibilný s každým štandardným ľahkým robotom na trhu - je ideálny pre koboty a bežné 6-osové roboty.

PRODUKT   Viac informácií

Komponenty MATCH možno rozpoznať podľa tohto symbolu.

Produkt roka 2023

Ekosystém MATCH End-of-Arm je míľnikom v robotike a bol ocenený spoločnosťou WEKA Business Medien GmbH ako "Produkt roka 2023". V kategórii „Manipulácia, montáž a výrobná logistika“ porazila skupina Zimmer 11 konkurentov a získala prvé miesto.

Tak rozmanitý ako systém — aplikácia

Či už mobilná a kolaboratívna robotika alebo plne automatizované aplikácie: Iba s jediným flexibilným systémom sa pre používateľa otvára takmer neobmedzené spektrum možností od výroby a montáže cez skladovú logistiku až po expedíciu alebo laboratórnu automatizáciu. 

Typické úlohy zahŕňajú Pick&Place, komisionovanie, balenie a paletizáciu, skúšanie a testovanie. K dispozícii sú rôzne mechanické a vákuové chápadlá, ktoré sa hodia k dielu a úlohe manipulácie. Ak sa zmenia požiadavky, systém je rýchlo a jednoducho prispôsobený. 

Normalizácia rozhrania robota

 

Jednoduchá inštalácia - Plug&Work

Zjednodušená komunikácia strojov vďaka potrebným komunikačným parametrom.

Flexibilný

Priame riadenie a monitorovanie funkcií robota pomocou softvérového riešenia.

Zložité aplikácie robotov

Rôzne práce na obrobku s automatizovanou výmenou koncového efektora.


Referencie

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000

  • Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
viac

Uhlová príruba
Séria WFR

1. 3-čeľusťové centrické chápadlá
  • Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
viac
Odkaz na komponent
Vykladanie stroja pomocou 3-čeľusťového centrického chápadla
Odkaz na komponent
Výrobky MATCH a LBR iisy spoločnosti KUKA
Odkaz na komponent
Gripper na tanečné vystúpenie
Odkaz na komponent
Robotika s diaľkovým ovládaním HoloLens
Odkaz na komponent
Spoločné montážne pracoviská
Odkaz na komponent
Systém HRC s chápadlom na spoluprácu človeka s robotom (séria HRC)

KOMPONENTY


Kontaktujte nás!

Osobné údaje
Firma
Kontakt
Správa