Ochrana proti kolízii
Séria CRR

- Nastaviteľná citlivosť spúšťania
Regulovaním tlaku vzduchu môžete citlivosť optimálne prispôsobiť na konkrétny prípad použitia. - Integrované snímače
V prípade kolízie integrovaný snímač vyšle signál do riadiacej jednotky na spustenie núdzového zastavenia. - Automatizované vrátenie do pôvodnej polohy
Po núdzovom zastavení môžete ochranu pred kolíziou z bezpečnej vzdialenosti vrátiť do pôvodnej polohy. Tento postup možno využiť, keď sa chcete vyhnúť vstupu do zariadenia či už z dôvodu bezpečnosti alebo sťažených podmienok.

- prípojná príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - registrácia polohy piesta
snímač generuje signál, ktorý možno vyhodnotiť v rámci rozpoznávania preťaženia snímač magnetického poľa, ktorý je súčasťou dodávky - pohon
jednočinný pneumatický valec citlivosť pri povele nastaviteľná pomocou pracovného tlaku s integrovanou pružinou - rozoznávanie preťaženia
v smere Z vyklopenie v horizontálnom smere pretočenie okolo osi Z - prípojná príruba
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - Vrátenie do pôvodnej polohy
prípojná príruba sa pomocou piestu posunie do svojej východiskovej polohy