Robotika DENSO
Výzvy a požiadavky sa v dôsledku používania robotov stávajú čoraz rozmanitejšími, najmä z dôvodu širokej škály úloh. Vďaka širokému sortimentu koncových efektorov spoločnosti Zimmer Group sú splnené požiadavky najrôznejších aplikácií a v kombinácii s ekosystémom robotov DENSO sa dláždi cesta k automatizácii s výkonnosťou na priemyselnej úrovni a inovatívnou bezpečnosťou.
Najmä ekosystém MATCH poskytuje v oblasti manipulácie maximálnu kompatibilitu a flexibilitu vďaka univerzálnemu štandardizovanému komunikačnému rozhraniu určenému pre roboty. Či už sú potrebné chápadlá, alebo vákuové systémy, oboje je možné. Tým sa nesnúbi len rýchlosť s maximálnou presnosťou, ale tiež preklenuje priepasť medzi kolaboratívnymi a priemyselnými robotmi – dokonca aj v aplikáciách, ktoré vyžadujú rýchlosť a zdvíhacie schopnosti na priemyselnej úrovni.
VAŠE VÝHODY
- Optimalizácia produktivity
- Vysoká presnosť a s tým súvisiace zvýšenie kvality
- Zlepšenie výrobných procesov
- Zníženie výrobných nákladov
- Nové možnosti vo výrobných procesoch vďaka presadeniu komplexných pracovných procesov využitím robotov
Oblasti použitia
MODUL SMART COMMUNICATION MODULE PRE ROBOTY DENSO
Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka komunikačným modulom pripraveným na pripojenie
Vďaka komunikačným modulom pripraveným na pripojenie od spoločnosti Zimmer Group je ovládanie a pripojenie inteligentných chápadiel s IO-Link a digitálnymi IO ku kobotom i priemyselným robotom od spoločnosti DENSO také jednoduché, ako je len možné. Inteligentný komunikačný modul SCM spoločnosti Zimmer Group na tento účel prevádza komunikačný systém IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O) a naopak, čím zabezpečuje výmenu údajov, aby mala riadiaca jednotka robota všetky potrebné informácie. Pre roboty DENSO sú k dispozícii hotové súpravy káblov, aby bola táto výmena informácií jednoduchá a čo najkvalitnejšia.
Kompatibilita so všetkými chápadlami IO-Link
Bez ohľadu na to, o ktoré chápadlo spoločnosti Zimmer Group ide, všetky komponenty chápadla IO-Link možno použiť medzi špecifickou prírubou robota DENSO a rozstupovou knižnicou podľa ISO využitím zodpovedajúcej platne adaptéra. Integrovaný komunikačný modul SCM ako brána pre koncový efektor komunikuje s riadiacou jednotkou robota. Tým zabezpečuje úplné a tiež jednoduché ovládanie koncového efektora – bez strát a s maximálnou bezpečnosťou, pričom jednotné rozhranie zaručuje maximálnu kompatibilitu s robotmi spoločnosti DENSO. Napájanie sa privádza priamo z robota, aby sa informácie z príruby robota bezpečne a bez rušenia preniesli do riadiacej jednotky robota DENSO RC8A (Hand-IO).
Maximálny komfort s intuitívnym softvérom
Kombinácia aplikácie Comfort App a ovládacej jednotky TP-RC7/8 umožňuje pohodlné ovládanie a programovanie funkcií chápadla priamo prostredníctvom Teach Pedant, čím sa spájajú výhody jednoduchého nastavenia vrátane základných príkazov pre efektívny a plynulý automatický režim. Roboty od spoločnosti DENSO a rozsiahle portfólio koncových efektorov od spoločnosti Zimmer Group sú ideálnym predpokladom na mimoriadne presnú a optimálnu automatizáciu s priemyselnými robotmi kolaboratívnej robotiky.

Čo ponúkate ako renomovaný výrobca v oblasti robotiky svojim zákazníkom?
Steffen Wissel: „Spoločnosť Denso ako popredný výrobca priemyselných kompaktných robotov ponúka šesťosové roboty s užitočným zaťažením od 2,5 do 60 kg a dosahom od 430 mm do 2 500 mm. V sortimente Scara je to dosah od 350 mm do 1 metra a užitočné zaťaženie do 20 kg. Tieto roboty ponúkame v štandardnom vyhotovení, ako aj s krytím IP65 pre znečistené prostredie až po čisté priestory. Okrem toho ponúkame špeciálne riešenia, napríklad komunikačnú prírubu alebo integráciu chápadiel, napríklad ako tu v stánku od spoločnosti Zimmer.“
Kai Kohler (Zimmer Group): „Ako v súčasnosti vnímate trh, trend, potreby? Aké riešenia sú potrebné?“
Steffen Wissel: „Výzvy vidíme v maximálnej flexibilite, otvorených rozhraniach a hotových riešeniach pre koncových zákazníkov, ako to vidíme na príklade spoločnosti Zimmer.“
Kai Kohler (Zimmer Group): „Ďakujem, Steffen, a prajeme veľa ďalších zaujímavých spoločných projektov v budúcnosti.“

VYHĽADÁVANIE PRODUKTU – ROBOTIKA
Objavte naše pohodlné vyhľadávanie produktu pre robotické chápadlá a príslušenstvo. Pomocou našich fundovaných vyhľadávacích kritérií môžete veľmi rýchlo dostať návrh vhodných produktov prispôsobených vašim potrebám. Pozrite si všetky najdôležitejšie údaje na jednom mieste a zúžte vyhľadávanie pomocou užitočných filtrov a parametrov.

Vyhľadávanie produktu – chápadlá
Hľadáte správne chápadlo pre svoju aplikáciu? Získajte prehľad o našom širokom sortimente pomocou nášho vyhľadávania produktu. Zoradenie podľa zdvihu, uchopovacej sily a druhu pohonu vám pomôže filtrovať výsledky vyhľadávania. Okrem toho je možné vypočítať parametre špecifické pre vašu aplikáciu. Vyskúšajte teraz!