Vákuový vyhadzovač
Séria ZCS

- Výkonný
- Objemový tok: 16 l/min - 40 l/min
- Spotreba vzduchu: 10 l/min - 20 l/min
- Úroveň vákua max.: -90 kPa
- Generovanie vákua s integrovanou kompenzáciou výšky
Vákuový generátor sa vyznačuje veľmi rýchlou odozvou v kompaktnom prevedení. Pružinový piest, tlmič a generátor sú efektívne kombinované.