Vákuový vyhadzovač
Séria ZPG

- Výkonný
- Objemový tok: 85 l/min - 343 l/min
- Spotreba vzduchu: 20 l/min - 194 l/min
- Úroveň vákua max.: -94 kPa
- Ideálne pre čisté priestory
Kryt zaujme povrchom odpudzujúcim nečistoty, ktorý je ideálny na použitie v čistých priestoroch. Integrovaný filter so samočistiacou funkciou zabezpečuje jednoduchú údržbu a dodatočnú účinnosť.