Lineárne suporty
Séria LS

- Presné profilové vedenie
Lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom zaručuje vysokú presnosť a vysokú tuhosť - Štandardizovaná platňa adaptéra
Znížte svoje výrobné náklady a pripevnite následné nástroje štandardizovane - Modulárna konštrukcia
Umožňuje vám vzájomne kombinovať viaceré jednotky a minimalizovať náklady na konštrukciu
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Senzor magnetického poľa

- lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom
presné a tuhé guľôčkové vedenie pre vysoké zachytenie síl a momentov - prípojná drážka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie platní adaptéra: príslušenstvo, č. produktu AP...G - Prívod energie
alternatívne na viacerých stranách - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - prípojná drážka pre senzor magnetického poľa, integrovaná registrácia polohy šetriaca miesto
- pohon
dvojčinný pneumatický valec - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - dorazová skrutka pre obmedzenie zdvihu