AMR
Séria Miles

- Zladený kompletný systém pozostávajúci z hardvéru, softvéru a servisu
K AMR Zimmer Group dostanete kompletný servis. K nemu patrí simulácia a analýza toku tovaru, navigácia a plnoautomatizovaná správa flotily, ako aj pripojenie k vášmu systému ERP. Systém sa u vás nainštaluje a váš personál obsluhy dostane kompletné školenie. Potom vám bude vždy k dispozícii náš servis, aby sa zaistila plynulosť vašich logistických procesov. - Koncepty a nadstavby podľa požiadaviek zákazníka
Na splnenie rôznych požiadaviek v intralogistike sú potrebné flexibilné automatizačné riešenia. Podporujeme vás modulárnymi možnosťami nadstavieb pre AMR a riešime individuálne potreby vašej spoločnosti. - Dlhá výdrž akumulátora a inteligentná správa akumulátora
Na zabezpečenie nepretržitej prevádzky sú naše AMR vybavené najnovšou technológiou batérií, ktorá zaručuje dobu jazdy 10 hodín. Doba nabíjania z 0 na 100 % je pritom menej ako dve hodiny.
Značilnosti serije
- Integrácia do systému ERP
- VDA 5050 a prirodzená navigácia
- Indukčné nabíjanie
- Nosnosť do 2 000 kg
- Nosnosť do 1 500 kg
- Bezpečnosť založená na technológii Sick
- IP54
- Nosnosť do 500 kg
- Variant so všesmerovým pohonom
- Komplexné služby
- Uvedenie do prevádzky
- Plánovanie haly a vozového parku AMR pomocou simulácie
- Úplná integrácia do celého výrobného procesu
- Používateľsky prívetivé používateľské rozhranie
- Zdvih 80 mm
- Čas prevádzky až 10 h
- Cestovná rýchlosť do 6 km/h
- Cestovná rýchlosť do 5,4 km/h
- Maximálny sklon 5 %
- Maximálny sklon 7 %
- Batéria s dlhou životnosťou a 48 V palubným napätím
- Čas nabíjania 2 h
- Čas nabíjania 1,5 h (0-100 %)
- Zdvih 55 mm