Menič nástrojov

Naše meniče nástrojov vám ponúkajú dokonalé riešenie na maximalizáciu flexibility a produktivity vašich výrobných procesov. Sú vyvinuté pre maximálnu presnosť a odolnosť a umožňujú rýchle a bezpečné prepínanie medzi rôznymi nástrojmi. Od kompaktných systémov až po veľmi komplexné modely pre priemyselné aplikácie - máme ten správny menič nástrojov pre vaše individuálne požiadavky. Prezrite si našu ponuku a objavte rozmanitosť našich inovatívnych produktov, ktoré zefektívnia vaše výrobné procesy a zvýšia vašu konkurencieschopnosť.


TECHNOLOGICKÝ HIGHLIGHT: MENIČ NÁSTROJOV

  • Redundantný systém vytvorený kombináciou pružinového akumulátora a mechanickej samozvernosti vám zaručuje bezpečný stroj
  • "Extrémne plochý dizajn" Táto konštrukcia znižuje zaťaženie robota krútiacim momentom na minimum a umožňuje používať menšie, cenovo výhodnejšie veľkosti
  • "Nevyčerpateľná škála nosičov médií" Nezáleží na tom, aké médium chcete preniesť, mnohé veci sme už realizovali a nájdeme aj správne riešenie pre vaše požiadavky.

Rozmanité

Chceli by ste si prispôsobiť svoj stroj a pori prenose médií byť slobodný? U nás si môžete vybrať zo širokej ponuky štandardizovaných energetických elementov. Radi pre vás vypracujeme aj riešenie na mieru.
 

Štandardizované

Celková konštrukčná výška znižuje nosnosť vášho robota. Naše komponenty robota sú preto mimoriadne ploché a dajú sa navzájom kombinovať bez ďalších platní adaptéra. Na robota sa montujú priamo pomocou skrutkovacej príruby v súlade s normou EN ISO 9409-1.

Bezpečne

Spoľahlivosť výroby je našou najvyššou prioritou. Naše meniče nástrojov vám preto ponúkajú maximálnu spoľahlivosť vďaka integrovanému systému snímačov, inštalovanej pružine na udržanie sily a mimoriadne robustným blokovacím čapom s kontaktom s vedením.


Cieľ: Význam meniča nástrojov

V technike robotov hrajú rozhodujúcu úlohu meniče nástrojov. Zistite viac o pozadí a dôvodoch, prečo by ste nemali podceňovať meniče nástrojov ako kľúčový prvok úplnej automatizácie.

ZISTIŤ VIAC


REFERENCIE ZÁKAZNÍKOV

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH6000IL

  • DC motor s enkodérom v kombinácii s roštom - šnekové prevody
  • IO-Link on board
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • DC motor s enkodérom v kombinácii s roštom - šnekové prevody
  • IO-Link on board
viac
Odkaz na komponent
Automatizovaná manipulácia so vzorkami

Menič nástrojov
Séria WWR

  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
Odkaz na komponent
Montáž disku

Menič nástrojov
Séria FWR

  • Automatizovaná výmena nástrojov bez externého ovládania
  • Manuálna výmena nástrojov
  • Voliteľný prenos médií
viac
LWR-HRC-02
  • Kolaboratívne chápadlá s certifikátom DGUV
  • Servopohon s integrovaným regulátorom
  • Citlivá verzia
  • Ovládanie IO-Link
  • Použitie v kombinácii s pevnými časťami LWR (IO-Link/RS485)
  • Optimálne pre aplikácie väčších obrobkov, ako aj rôznych rozmerov vďaka servotechnike
viac
1. Werkzeugwechsler
  • Automatizovaná výmena nástrojov bez externého ovládania
  • Manuálna výmena nástrojov
  • Voliteľný prenos médií
viac
2. LWR-HRC-02
  • Kolaboratívne chápadlá s certifikátom DGUV
  • Servopohon s integrovaným regulátorom
  • Citlivá verzia
  • Ovládanie IO-Link
  • Použitie v kombinácii s pevnými časťami LWR (IO-Link/RS485)
  • Optimálne pre aplikácie väčších obrobkov, ako aj rôznych rozmerov vďaka servotechnike
viac
Odkaz na komponent
Nakladanie a vykladanie mikrotitračných platničiek v laboratóriách

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000

  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
  • Najjednoduchšie ovládanie
  • Polohovateľnosť cez IO link
viac

Menič nástrojov
Séria WWR

  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
  • Najjednoduchšie ovládanie
  • Polohovateľnosť cez IO link
viac
2. Werkzeugwechsler
  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
Odkaz na komponent
Projekčný zvárací systém AKE

Menič nástrojov
Séria WWR

  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
Odkaz na komponent
Príslušenstvo k robotom - Používaný výmenník nástrojov WWR

Menič nástrojov
Séria WWR

  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
Odkaz na komponent
Výmena nástrojov pre zváracie aplikácie

Menič nástrojov
Séria WWR

  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
Odkaz na komponent
WWR v karosárni
Odkaz na komponent
Zmenáreň čistých priestorov

Chcete sa niečo opýtať?

Osobné údaje
Správa