ŠTANDARDNÉ KOMPONENTY A INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA PRE MEDICÍNSKY A FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL
Spoločnosť Zimmer Group patrí na celom svete k popredným výrobcom komponentov pre automatizáciu a stroje, tlmiacich komponentov pre nábytok a výrobnej techniky.
Vaše výhody:
Mnoho štandardných produktov zo všetkých našich technologických oblastí je už schopných zvládnuť mnohé z týchto výziev.
- Hygienický dizajn pre jednoduché čistenie a sterilizáciu
- Povrchy odolné voči agresívnym čistidlám ako je peroxid vodíka
- Vysoké stupne ochrany IP pre intenzívne čistenie
- Podmienky čistých priestorov so zníženou emisiou častíc podľa smerníc GMP a ISO 14644
- Certifikované mazivá podľa požiadaviek predpisu FDA 21 CFR 178.3570
- Použitie materiálov konformných s FDA
Každý obrobok, každá automatizácia
Nezáleží, s akým produktom chcete manipulovať, my na to máme zodpovedajúce komponenty. Je vaša aplikácia komplexná? Radi túto výzvu prijmeme a ponúkneme aj kompletné systémové riešenia podľa požiadaviek zákazníka.
2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO
Séria GEP2000
Elektricky kompaktný
Za osvedčenou sériu GEP2000 stojí elektrické chápadlo malých dielcov pre medicínu a automatizáciu laboratória, ktoré disponujú aj voľným umiestnením a detekciou stratených dielcov. Dôležitou vlastnosťou chápadiel je mechanická samozvernosť, ktorá zabezpečuje bezpečné udržanie obrobku (napr. infekčného vzorku skúmavky) aj pri výpadku prúdu alebo núdzovom zastavení.
10 miliónov bezúdržbových cyklov (max.)
Integrovaný dopyt
Mechanická samozvernosť
Senzor magnetického poľa
Uchopovacia sila je nastaviteľná
IO-Link

ZÁKAZNÍCKY ŠPECIFICKÝ GEP2000
MANIPULAČNÁ TECHNIKA
2-čeľusťové paralelné chápadlo
Prispôsobená verzia založená na sérii GEP2000 zaujme tesnením, ktoré spĺňa triedu ochrany IP 54. Vďaka použitiu materiálov odolných voči tukom H1 a peroxidu vodíka, ktoré sú bezpečné pre potraviny, konštrukcii vyhovujúcej požiadavkám FDA a zníženým emisiám častíc v súlade so zásadami SVP je tento pološtandardné chápadlo ideálne pre lekárske a farmaceutické aplikácie.
Potrebujete sami koncový efektor alebo máte nejaké otázky? Radi vám radi s individuálnym poradenstvom k dispozícii.

Výhody
- Hygienická konštrukcia: utesnený modul chápadla, axiálny pripojovací kábel
- Teleso z nehrdzavejúcej ocele, PEEK alebo PET: vonkajšie oceľové časti z 1.4404, puzdro chápadla z PET, ochranné tesnenia z FKM, ostatné vonkajšie tesnenia zo silikónu
- Vonkajšie časti odolné voči H2O2
Materiály odolné voči peroxidu vodíka
Znížená emisia častíc podľa smernice GMP
Dizajn v súlade s FDA
Trieda ochrany podľa IEC 60529
Bezpečnosť potravín H1 Premazávanie
Manipulácia so sklenenými fľaštičkami
MANIPULAČNÁ TECHNIKA
Detekcia polohy zisťuje stratu
Prispôsobené elektrické chápadlo sa používa na prepravu injekčných liekoviek a striekačiek v plniacom systéme. Integrovaná detekcia polohy chápadla umožňuje rozpoznať rôzne výrobky a okamžite rozpoznať prípadnú stratu.
INFORMÁCIE
Komponenty
Zákaznícky špecifické riešenie na základe elektrickej série chápadiel GEP2000Osobitosti
Hygienický dizajn, modul elektroniky IP65, odolný voči médiám vďaka použitiu nerezovej ocele a PEEK, zdvih zväčšený na 11 mm na čeľusť


OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE VZORIEK
MANIPULAČNÁ TECHNIKA
Jeden komponent - Dve funkcie
Toto špeciálne manipulačné riešenie slúži ako Decapper a Recapper pre skúmavky na vzorky kombináciou otáčania a uchopenia. Používa sa aj na označovanie fľaštičiek alebo na zarovnanie čiarového kódu na skúmavkách so vzorkami tak, aby sa dal naskenovať.
INFORMÁCIA
Komponenty
Riešenie na mieru založené na sérii elektrických chápadiel GEP2000Špeciálne vlastnosti
Nastaviteľné sily a polohovateľnos chápadla a otočného modulu

2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO
Séria MGP800
Výkonný
Na manipuláciu s malými dielmi, ako sú skúmavky, vám skupina Zimmer Group ponúka to najlepšie v tejto oblasti, vďaka pneumatickým chápadlám série MGP800. Presvedčte sa o ich robustnosti, odolnosti a výkone a pozrite sa bližšie na naše najmenšie modely - najľahší váži len 0,008 kg.
10 miliónov bezúdržbových cyklov (max.)
Senzor magnetického poľa
Uzatváracia pružina C
IP40

PREPRAVA INZULÍNOVÝCH PIER
MANIPULAČNÁ TECHNIKA
So štandardnými chápadlami pre riešenia na mieru
Štandardné pneumatické chápadlo zo série MGP800 sa používa na prepravu inzulínových tyčiniek vo výrobnej linke. Vďaka malej konštrukcii chápadiel sa stredová vzdialenosť mohla znížiť na minimum, čo umožnilo umiestniť niekoľko chápadiel vedľa seba.
INFORMÁCIA
Komponenty
Séria MGP800Špeciálne vlastnosti
Nie sú potrebné žiadne úpravy, pretože sa používajú štandardné komponenty

2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO
Séria GEH6000IL
Najvýkonnejší
Elektrické chápadlá s dlhým zdvihom série GEH6000IL sú vybavené servopohonom s integrovaným riadiacim systémom. Bezkartáčová technológia pohonu zaručuje individuálne nastavenie sily, ako aj reguláciu polohy a rýchlosti. Keďže automatizácia laboratória zvyčajne zahŕňa prácu s krehkým sklom a plastom, chápadlá majú aj mechanickú samozvernosť , ktorá zabraňuje pádu liekovky v prípade výpadku prúdu.
Polohovateľné
Integrovaný dopyt
IP54
Mechanická samozvernosť

MANIPULÁCIA SO SKÚMAVKAMI
MANIPULAČNÁ TECHNIKA
Stavte na istotu
Polohovateľné elektrické chápadlo sa použilo na vysoko citlivú prepravu regálov v laboratórnej automatizácii. Prispôsobené chápadlo založené na osvedčenej sérii GEH6000IL má mechanický samozverný mechanizmus, ktorý zabraňuje otvoreniu stojana a tým jeho strate v prípade výpadku prúdu.
INFORMÁCIE
Komponenty
Riešenie na mieru založené na sérii elektrických chápačov GEH6000ILOsobitosti
Hygienická konštrukcia, IP54, odolný voči médiám vďaka použitiu nehrdzavejúcej ocele

ZÁKAZNÍCKY ŠPECIFICKÝ GEH6000
MANIPULAČNÁ TECHNIKA
2-čeľusťové paralelné chápadlo s veľkým zdvihom
Toto prispôsobené 2-čeľusťové paralelné chápadlo s veľkým zdvihom sa vďaka stupňu krytia IP 65 a konštrukcii vyhovujúcej FDA mimoriadne ľahko čistí, a preto je vhodné aj na použitie v náročných prostrediach. Znížená emisia častíc podľa GMP navyše zabezpečuje čisté pracovné prostredie. Mazanie H1 je ideálne na použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle a spĺňa najvyššie hygienické požiadavky.
Máte otázky alebo vlastnú aplikáciu, pre ktorú potrebujete koncový efektor s konkrétnymi funkciami? Radi vám poskytneme individuálne poradenstvo. Kontaktujte nás ešte dnes!

Výhody
- Možnosť odomknutia vonkajšieho prístupu nie je k dispozícii
- Odolné voči peroxidu vodíka: Obal z PET, vonkajšie oceľové časti z 1.4404 alebo 1.4305, tesnenia protektora z FKM
- Tesnenie protektora je zjemnené tukom pre čisté priestory
- Hygienický dizajn
- Modul elektroniky IP 65
Materiály odolné voči peroxidu vodíka
Znížená emisia častíc podľa smernice GMP
Dizajn v súlade s FDA

Trieda ochrany podľa IEC 60529
Bezpečnosť potravín H1 Premazávanie

Trieda čistých priestorov 3 podľa DIN EN ISO 14644-1
PRÍSLUŠENSTVO K ROBOTOM V HYGIENICKOM DIZAJNE
ASEPTICKÝ MENIČ NÁSTROJOV
Vo farmaceutickom a zdravotníckom priemysle sa na hygienu, klasifikáciu čistých priestorov a používané mazivá vzťahujú osobitné požiadavky: hygienický dizajn, ktorý umožňuje jednoduché čistenie a sterilizáciu, ochranu proti korózii a vnikaniu nečistôt a baktérií, ako aj prevenciu kontaminácie.
Spoločnosť Zimmer Group vyvinula menič nástrojov, ktorý spĺňa požiadavky na hygienický dizajn.Menič, ktorý má stupeň krytia IP67, je vyrobený prevažne z PEEK (polyéteréterketón), čo znamená, že sa dosiahla veľmi nízka vlastná hmotnosť. Ostatné použité materiály, ako napríklad nehrdzavejúca oceľ a PTFE (polytetrafluóretylén), tiež zabezpečujú bezpečné čistenie prostriedkami bežne používanými v priemysle, ako napríklad H2O2 (peroxid vodíka).
Permanentný elektromagnet umožňuje nielen magnetickú výmenu uvoľnených dielov, ale zabezpečuje aj to, že nástroj a obrobok zostanú spojené v beznapäťovom stave - v prípade núdzového zastavenia alebo výpadku prúdu. Poistka proti pootočeniu zabezpečuje vyrovnanie otáčania medzi pevnými a voľnými časťami a tiež prenos potrebných krútiacich momentov.
INFORMÁCIA
Manipulačná hmotnosť až do 10 kg
24 pružinových kolíkov pre prenos rôznych signálov a prúdov
Integrovaný prepínač kódovania na rozlíšenie až 7 rôznych voľných dielov