Ochrana proti kolízii
Séria CSR

- Nastaviteľná citlivosť spúšťania
Regulovaním tlaku vzduchu môžete citlivosť optimálne prispôsobiť na konkrétny prípad použitia. - Integrované snímače
V prípade kolízie integrovaný snímač vyšle signál do riadiacej jednotky na spustenie núdzového zastavenia. - Manuálne vrátenie do pôvodnej polohy
Manuálne vrátenie do pôvodnej polohy je vhodné vtedy, keď treba pri danom stroji a podklade odborne posúdiť podmienky na núdzové zastavenie.

- prípojná príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - pohon
jednočinný pneumatický valec citlivosť pri povele nastaviteľná pomocou pracovného tlaku s integrovanou pružinou - Prenos sily
priamo a s nízkymi stratami pomocou plochy piesta - spínač tlakového rozdielu
nepriame rozoznávanie preťaženia - Senzor
induktívny snímač priblíženia generuje signál, ktorý môže byť vyhodnotený pre rozoznávanie preťaženia generuje automatickú núdzovú situáciu zariadenia induktívny snímač priblíženia, obsiahnutý v objeme dodávky 0 8 mm s káblovou prípojkou M 8x1 - prípojná príruba
- rozoznávanie preťaženia
v smere Z do zdvihu 28 mm v horizontálnom smere do 12.5° na natočenie okolo osi Z 360°