Vyrovnávanie osí
Séria ARP

- Uzamykateľná poloha stredu
Pri pojazde vášho robota môžete zafixovať vyrovnávač tak, aby obrobok nevykonával žiadne nekontrolované pohyby - Extrémne plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Variabilné vyrovnávacie sily a momenty
Prispôsobte vyrovnávač na manipulačnú hmotnosť namontovaním vhodné súpravy pružín v závislosti od požadovanej tuhosti

- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - blokovanie
3 blokovacie piesty nitridovaná oceľ - súprava pružín
od konštrukčnej veľkosti 63, je priložený druhý, silnejší od konštrukčnej veľkosti 100 môžu byť odstránené 3 pružiny - blokovací pohon
jednočinný pneumatický valec - vodiace čapy s guľovou podložkou