Robotika YASKAWA

V súvislosti s automatizáciou sú požiadavky a výzvy spojené s používaním robotov čoraz rozmanitejšie, najmä z dôvodu rôznorodých úloh – či už opakovaných alebo s rôznymi procesnými sekvenciami. V oblasti priemyselných robotov pokrýva spoločnosť Yaskawa všetky aplikácie v logistike, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Okrem toho kolaboratívna robotika spoločnosti Yaskawa spája dôležité aspekty, ako je výkon, všestrannosť, cenová dostupnosť a ovládateľnosť, s priemyselnou odolnosťou. To umožňuje nielen automatizáciu procesov a mimoriadne presnú prácu v bezprostrednej blízkosti ľudí, ale aj maximálnu bezpečnosť.

Vďaka rozsiahlemu výberu koncových efektorov Zimmer Group sa pokryjú nároky a požiadavky najrôznejších oblastí použitia. Ekosystém MATCH zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a flexibilitu v oblasti manipulácie, a to vďaka univerzálnemu a pre roboty špecifickému štandardizovanému komunikačnému rozhraniu.

VAŠE VÝHODY

  • Zvýšenie celkovej produktivity
  • Vyššia kvalita vďaka vysokej presnosti
  • Prispôsobenie a optimalizácia výrobných procesov
  • Dlhodobé zníženie výrobných nákladov
  • Realizácia komplexných výrobných procesov

Oblasti použitia

EKOSYSTÉM

Roboty Yaskawa sa jednoducho inštalujú a vďaka štandardizovaným riešeniam rozhrania MATCH sa dajú rýchlo a jednoducho kombinovať s portfóliom produktov Zimmer Group. Okrem toho je možné do ekosystému MATCH integrovať aj vákuové komponenty od spoločnosti J. Schmalz GmbH. To nielen zjednodušuje optimálne prispôsobenie neustále sa meniacim výrobným požiadavkám a procesom, ale umožňuje aj bezproblémové používanie v budúcich aplikáciách a projektoch. 

Elektrické a mechanické rozhrania umožňujú plnú integráciu robotov Yaskawa a akčných členov spoločnosti Zimmer Group. Ekosystém MATCH v sebe spája nielen mechatronické rozhranie, ale aj riadiacu techniku, takže okrem vedenia káblov cez robota je k dispozícii aj prispôsobenie riadiacemu systému vrátane softvéru. Pomocou ekosystému MATCH vstupujú do robota všetky dôležité komunikačné parametre, čo zabezpečuje rýchlu a nekomplikovanú integráciu.

Zvýšená kvalita vďaka vysokej presnosti
Možnosť flexibilnejších procesov a rýchlejších pracovných krokov
Implementácia komplexných výrobných procesov
Podpora na pracoviskách s potenciálnymi rizikami
Možnosť manipulácie s extrémne ťažkými a veľkými obrobkami
Možnosť digitálneho servisu a vzdialenej údržby

MODUL SMART COMMUNICATION MODULE PRE ROBOTY YASKAWA

Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka modulom pripraveným na pripojenie

Vďaka komunikačným modulom pripraveným na pripojenie od spoločnosti Zimmer Group je ovládanie a pripojenie inteligentných chápadiel s IO-Link a digitálnymi IO ku kobotom i priemyselným robotom od spoločnosti YASKAWA také jednoduché, ako je len možné. Inteligentný komunikačný modul SCM spoločnosti Zimmer Group na tento účel prevádza komunikačný systém IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O) a naopak, čím zabezpečuje výmenu údajov, aby mala riadiaca jednotka robota všetky potrebné informácie. Aby bol tento prenos informácií čo najoptimálnejší, pripojenie sa môže uskutočniť pomocou vhodného pripájacieho kábla pre komponenty Yaskawa.


Chápadlo IO-Link podľa výberu

Bez ohľadu na to, o ktoré chápadlo Zimmer Group ide, všetky komponenty chápadla IO-Link možno použiť medzi špecifickou prírubou robota Yaskawa a rozstupovou knižnicou podľa ISO využitím zodpovedajúcej platne adaptéra. Integrovaný komunikačný modul SCM slúži ako brána pre koncový efektor a komunikuje s riadiacou jednotkou robota, čím zabezpečuje komplexné a zároveň jednoduché ovládanie koncového efektora, a to bez rušenia a bezpečne. Jednotné rozhranie umožňuje maximálnu kompatibilitu s robotmi Yaskawa. Napájanie sa privádza priamo z robota: Tak sa informácia z príruby robota dostane až do riadiacej jednotky robota YCR1000.


Ovládanie a konfigurácia bez znalosti programovania

Kombinácia aplikácie Comfort App a ovládacej jednotky YCR1000 umožňuje jednoduché ovládanie a uvedenie chápadla do prevádzky priamo prostredníctvom Teach Pendant, čím sa spájajú výhody jednoduchého nastavenia vrátane potrebných príkazov na efektívne programovanie, ako aj plynulý automatický režim. Uložené softvérové funkčné bloky umožňujú pohodlné uvedenie do prevádzky a programovanie, a tak jednoduchým spôsobom zabezpečujú produktívnu a spoľahlivú aplikáciu s robotom. Kombinácia robotov Yaskawa s koncovými efektormi Zimmer Group tak vytvára veľmi presné a optimálne kolaboratívne robotické systémy, ako aj priemyselné roboty.

Tasmin Spötzl
Product Manager YASKAWA
„Pomocou ekosystému MATCH sa nám v spolupráci s Zimmer Group podarilo vybaviť kompletné bunky. Aj s ostatnými periférnymi zariadeniami od nás, ale aj s výrobkami ďalšieho výrobcu.“

Čo ponúka výrobca robotov Yaskawa svojim zákazníkom?

Tasmin Schales: V rámci ekosystému máme rôzne možnosti, takže ponúkame koboty, s ktorými môžu pracovať priamo ľudia, ale aj priemyselné roboty. Roboty Yaskawa sú teda modré.“

Kai Kohler (Zimmer Group): „A prečo teraz používate ekosystém MATCH?“

Tasmin Schales: Tu sme videli, že ekosystém MATCH sa presne zhoduje s našimi robotmi. Máme tu možnosť pripojiť chápadlá tak na kobota, ako aj na priemyselného robota s rovnakým rozhraním a rovnakým softvérovým rozhraním. A preto nezáleží na tom, ako to chceme naprogramovať. Vždy máme k dispozícii rovnaké rozhrania.“

Kai Kohler (Zimmer Group):​​​​​​​ Krátky pohľad do budúcnosti robotiky: V čom vidí spoločnosť Yaskawa budúcnosť?“

Tasmin Schales: „Ak teda zostaneme v oblasti ekosystému, vidíme, že chceme prirodzene rásť a ponúknuť našim zákazníkom možnosť nájsť u nás špecifické riešenia pre ich aplikácie. A to aj nad rámec chápadiel. To znamená, že spolu s ekosystémom MATCH od spoločnosti Zimmer môžeme vybaviť kompletné bunky ďalšími našimi periférnymi zariadeniami, ako aj produktmi tretích strán.“

Kai Kohler (Zimmer Group):​​​​​​​ A akým výzvam čelí spoločnosť Yaskawa?“

Tasmin Schales: „Čoraz viac vidíme, že musíme prehlbovať naše znalosti, ale aj prispôsobovať sa zákazníkom, pretože im momentálne v oblasti kobotov musíme ponúknuť viac možností vstúpiť do sveta robotiky. To sa trochu líši od štandardu, ktorý ponúkajú priemyselné roboty. Teraz sa však musíme vydať inou cestou, aby sme mohli zákazníka takpovediac chytiť za ruku a viesť ho k robotike.“

Kai Kohler (Zimmer Group): Výborne, ďakujem za zaujímavý rozhovor a želám veľa úspechov do budúcnosti“

VYHĽADÁVANIE PRODUKTU – ROBOTIKA

Z 2 000 robotických komponentov rýchlo a pohodlne nájdete správne riešenie pre svoju aplikáciu. Inteligentné vyhľadávanie vás pomocou najdôležitejších výberových kritérií dovedie k fundovaným návrhom na výber. Okrem navrhovaných produktov nájdete na jednom mieste aj najdôležitejšie údaje. Zúžte výsledky vyhľadávania pomocou ďalších filtrov a špecifických parametrov aplikácie.

VYHĽADÁVANIE PRODUKTU – ROBOTIKA

Vyhľadávanie produktu – chápadlá

Pomocou tohto online nástroja získajte prehľad o našom bohatom sortimente a nájdite perfektné chápadlo vhodné na vaše použitie. Zoraďte výsledky vyhľadávania podľa zdvihu, uchopovacej sily alebo typu pohonu a vypočítajte konkrétne parametre. 

Vyhľadávanie produktu – chápadlá

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa