Dovolenka v obytnom aute alebo karavane je synonymom slobody a spontánnosti a v posledných mesiacoch zažíva skutočný rozmach. Cestovanie karavanom sa stalo skutočným trendom. Niet divu, veď obytné automobily dnes ponúkajú komfort malého dovolenkového bytu s maximálnou flexibilitou. Nároky na vybavenie sa výrazne zvýšili a ľudia sa nechcú zaobísť bez komfortu na štyroch kolesách. To sa týka nielen kvality postele alebo vybavenia kuchyne. Vysokú kvalitu nájdete vo všetkých oblastiach moderných obytných automobilov. Či už ide o jednoduché, plynulé otváranie a zatváranie výklopných okien alebo kvalitné tlmenie závesov dverí - tlmiče a vťahovacie systémy zabezpečujú komfort a kvalitu vybavenia obytného vozidla. Vďaka spoľahlivému zatváraniu by sa malo predísť nežiaducim zvukom, ako je napríklad drnčanie okien počas jazdy, a zaručiť bezpečnosť. Naše tlmiace systémy stanovujú štandard a podporujú príjemnú atmosféru na cestách.

Priekopníci v odbore SOFT CLOSE
Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s tlmiacimi systémami a ako priekopník v oblasti SOFT CLOSE tlmičov sme vaším partnerom a ponúkame potrebné odborné znalosti na riešenie vašich požiadaviek. Od roku 2004 riadime vývoj a sériovú výrobu tlmiacich systémov a určujeme štandardy.
Naše portfólio služieb siaha od dizajnu a nového vývoja na mieru až po osvedčenú sériovú výrobu v Nemecku. To nám umožňuje zabezpečiť trvalo vysokú kvalitu, zákaznícky orientované služby a schopnosť reagovať na špecifické požiadavky zákazníkov.
Plynulé naklápanie
Naše tlmiace systémy ponúkajú maximálnu flexibilitu pri otváraní a zatváraní výklopných okien a poklopov. Poloha sa po uvoľnení bezpečne udrží, čím sa minimalizuje riziko poranenia. Zaručujú tiež bezpečné zatváranie v daždivom alebo dokonca búrlivom počasí, alebo ak počas jazdy niečo nečakane zatlačí na okno zvnútra.
Málo námahy
Otváranie a zatváranie výklopných okien v karavanoch je vďaka elektricky ovládanému tlmeniu hračka. Poklopy a okná môže ovládať každý bez väčšej námahy. Výklopné okná a batožinové regály sa dajú rovnako ľahko otvoriť, ako aj zatvoriť, keď sa nepoužívajú. Najmä vo vnútri karavanu predstavuje nekontrolované otváranie poklopov alebo dverí skríň nebezpečenstvo pre cestujúcich, pretože ťažká alebo krehká batožina môže spadnúť. Tlmič zaručuje, že dvere môžu byť bezpečne zatvorené.
Bezhlukový
Mechanizmus tichého zatvárania podporuje hladké a nehlučné otváranie a zatváranie, čo zároveň zaručuje vysokú úroveň pohodlia a vysokú kvalitu kovania. Nechcené, hlasné buchnutie klapiek alebo dverí je minulosťou. Naše tlmiace systémy tiež zabezpečujú, aby počas jazdy nevznikali žiadne nepríjemné zvuky, ako napríklad rachotenie okien.
S dlhou životnosťou
Naše štandardné sériové testovanie na zabezpečenie kvality dodávok vám zaručuje trvanlivé výrobky s nízkym opotrebovaním. Pri kontrole kvality sa spoliehame na monitorovanie dôležitých geometrických prvkov pomocou priemyselného spracovania obrazu. Okrem toho naše dlhoročné skúsenosti s vývojom a výrobou výrobných systémov z nás robia vášho kompetentného partnera pre vysokokvalitnú sériovú výrobu vyrobenú v Nemecku.
Prehľad oblastí použitia
- Výklopné okná a poklopy
- Zásuvky a klapky batožinového/odkladacieho priestoru
- Interiér/nábytok
- Závesy dverí
Univerzálne pre každé dvere a okno
S naším širokým portfóliom rôznych tlmičov ponúkame riešenia pre akúkoľvek aplikáciu. Desaťročia skúseností a odbornosť v oblasti SOFT CLOSE nás robia vaším partnerom. Naša škála produktov zahŕňa tlmenie kĺbových okien, tlmenie závesov dverí, tlmenie zásuviek so samovýsuvom až po dodatočne inštalovateľné tlmenie vo vnútri karavanu. Potrebujete individuálne riešenie? Radi vás poradíme a sprevádzame vás od konceptu cez testovanie až po sériovú výrobu.
Produkty
eaZI®lift ION 100
Zámok výklopného okna pre karavany a obytné vozidlá. Klapka sa stará o plynulé polohovanie okna. Okno alebo poklop možno otvoriť alebo zatvoriť z ľubovoľnej polohy. Akonáhle je klapka úplne vysunutá, aktivuje sa dodatočný blokovací mechanizmus. Existujúci voľnobeh zabezpečuje zatváranie.


eaZI®silent RETRO 5
Tento produkt poskytuje pohodlné tlmenie rôznych posuvných dverí a zásuviek. Vďaka veľmi kompaktnej konštrukcii je možné ho integrovať do rôznych systémov a pripojiť aj neskôr. Užívateľsky prívetivé možnosti pripojenia ho robia mimoriadne flexibilným a všestranným.
eaZI®soft VOLPINO
Tlmenie závesov, vhodné pre klapky. Vďaka individuálne nastaviteľnej sile tlmenia, ktorú možno po montáži prispôsobiť hmotnosti dverí, sa výrobok mimoriadne ľahko používa. Tento tlmič je možné namontovať aj dodatočne.


eaZI®silent STRETTO
Malý - štíhly - silný. Táto tlmiaca jednotka vyžaduje minimálne inštalačné rozmery a je preto ideálna pre aplikácie s obmedzeným priestorom a zároveň s vysokými hmotnosťami, ako napríklad pri vybavení interiéru obytných prívesov.
eaZI®soft PIANO
Trecí tlmič je univerzálne použiteľný a po aktivácii sa automaticky vysunie. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti je možné ho nainštalovať do otvoru alebo upevniť pomocou adaptéra.