Rozdeľovač otáčok
Séria DVR

- Kompaktný prenos médií
Pomocou tohto rozdeľovača médií nie sú prerušené káble a nedefinované rušivé obrysy v dôsledku napájacích vedení žiadnym problémom - Plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Pozlátené kontakty
Umožňujú vám flexibilitu pri prenose, pretože pri veľmi jemných prúdoch až do 250 voltov a 6 ampérov môžete prenášať všetko bez chýb

- zachytenie momentu otáčania
podopretie rotora pri otáčavom pohybe - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom nitridovaná oceľ - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - priame pripojenie vzduchu
na konštrukčnom rade WWR - systém pružín
od DVR63, pripojený dvojnásobne - zberný krúžok
s povlakom Hartgold schopný prenášať jemné prúdy - až 8 - násobne integrované pripojenie vzduchu
pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu - až 12 - pólový prenos energie
pre bezkáblový prenos signálov žiadne káble nie sú namáhané na krútenie