Motorové vreteno
Séria HF205-006

- Menovitý výkon S1: 34 kW
- Menovitý krútiaci moment S1: 83,7 Nm
- Počet otáčok max.: 14 000 rpm
- Chladenie vody
- Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
- Prispôsobené na použitie v obrábacích strojoch
- Vhodné na spracovanie mosadze, hliníka, ocele a liatiny
Menovitý výkon S1 [kW]
Menovitý krútiaci moment S1 [Nm]
Počet otáčok max.
Objednávka č. | Menovitý výkon S1 | Menovitý krútiaci moment S1 | Maximálny počet otáčok | |
---|---|---|---|---|
HF205-006-001 | 34 [kW] | 83.7 [Nm] | 14000 | |
HF205-006-002 | 48 [kW] | 153.0 [Nm] | 6000 | |