Robotika UNIVERSAL ROBOTS
Koboty od spoločnosti Universal Robots ponúkajú maximálnu flexibilitu, kompaktnosť a jednoduché používanie. Bezpodmienečná spolupráca človeka a robota (human-robot collaboration) mení ambície na konkrétne výsledky. Najmä široký sortiment koncových efektorov spoločnosti Zimmer Group, partnera UR Plus, dláždi cestu k automatizácii využitím v rôznych oblastiach použitia. Jedinečné univerzálne, pre roboty špecifické, štandardizované komunikačné rozhranie ekosystému MATCH spája hlavné manipulačné technológie – chápadlá a vákuové systémy.
VAŠE VÝHODY
- Zvyšovanie celkového výkonu a celkovej produktivity
- Zvyšovanie kvality vďaka vysokej presnosti
- Prispôsobenie a optimalizácia výrobných procesov
- Široký sortiment koncových efektorov spoločnosti Zimmer Group a štandardizované rozhranie
- Dlhodobé zníženie výrobných nákladov
- Implementácia komplexných výrobných procesov
- Udržateľný vývoj a výroba
Jednoducho & intuitívne vďaka komunikačným modelom pripraveným na pripojenie
Komunikačné moduly pripravené na pripojenie od spoločnosti Zimmer Group umožňujú čo najjednoduchšie ovládanie a pripojenie inteligentných chápadiel s IO-Link a digitálnymi IO ku kolaboratívnym robotom ľahkej konštrukcie od spoločnosti Universal Robots. Nové rozhranie guideZ for Robots ponúka robotom Universal Robots inovatívne riešenie, ktoré nemá obdobu. Nastavenie a obsluha kobotov a akčných členov sa vďaka nemu opäť veľmi zjednoduší.
Voľný výber z rozsiahleho sortimentu chápadiel s IO-Link
Nezáleží na tom, o aké chápadlo ide, pretože sa dajú použiť všetky komponenty chápadiel IO-Link a vďaka jednotnému rozhraniu sú mimoriadne kompatibilné s kobotmi Universal Robots. Integrovaný komunikačný modul SCM ako brána pre koncový efektor komunikuje s riadiacou jednotkou robota, čím zabezpečuje komplexné a zároveň jednoduché ovládanie koncového efektora, a to bez rušenia a bezpečne.
V SKRATKE
- Jednoduché – uvedenie do prevádzky, pripravené na zapojenie bez externej linky na komunikáciu
- Intuitívne – jedno rozhranie na všetko, ovládanie a parametrizácia chápadiel priamo cez ovládaciu jednotku robota
- Variabilné – parametre ako uchopovacia sila a poloha sa dajú ako premenné robota kedykoľvek zmeniť v programe
Intuitívny softvér na efektívne nastavenie a obsluhu
Aplikácia Comfort App, ktorá je prispôsobená pre Universal Robots, umožňuje pohodlné ovládanie chápadla a jeho uvedenie do prevádzky priamo prostredníctvom príslušnej ovládacej jednotky robota (Teach Pendant). Jednoduché nastavenie vrátane potrebných príkazov na efektívne programovanie, ako aj hladký automatický režim. Pomocou intuitívnych softvérových nástrojov spoločnosti Zimmer Group možno inteligentné chápadlá konfigurovať a učiť. Systém guideZ for Robot zabezpečuje nezávislú parametrizáciu a programovanie prostredníctvom jednotky Teach Pendant bez potreby akýchkoľvek znalostí programovania. Externé vedenie káblov nie je potrebné, pretože napájanie a ovládanie koncového efektora sa uskutočňuje priamo cez rozhranie robota.
Koboty od spoločnosti Universal Robots a komponenty od spoločnosti Zimmer Group ponúkajú riešenie aj pre aplikácie, ktoré si vyžadujú vyššiu uchopovaciu silu. Inteligentný komunikačný modul SCM v kombinácii s aplikáciou Comfort App a intuitívnym softvérom zabezpečuje jednoduché a bezproblémové programovanie pomocou notebooku. Softvérové moduly pripravené na použitie umožňujú rýchle nastavenie automatizovaných pracovných krokov v niekoľkých riadených krokoch bez väčších znalostí programovania. Okrem toho sa v prípade potreby dajú vykonať podrobné jemné úpravy. SCM spoločnosti Zimmer Group prevádza komunikačný systém IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O) a naopak, čím zabezpečuje výmenu údajov, aby mala riadiaca jednotka robota všetky potrebné informácie. Aby bola výmena informácií čo najoptimálnejšia, pripojenie sa dá prispôsobiť konkrétnemu robotovi prostredníctvom kábla pripraveného na pripojenie pre komponenty Universal Robots.
Optimálna kombinácia zložená z robota Universal Robots a inteligentných koncových efektorov Zimmer Group a J. Schmalz je ideálna na prácu s robotmi ľahkej konštrukcie na realizáciu širokej škály aplikácií.
RS485 (hardvér) s LWR50F-01-03-A
- Dá sa použiť na UR, pripravený na pripojenie
- Ovládanie cez rozhranie RS485 integrované v robote – preto žiadne vedenie káblov pozdĺž ramena robota
- Vďaka RS485 možno chápadlá ovládať a parametrizovať priamo prostredníctvom ovládacej jednotky robota

Pani Nördinger, ako vnímate budúcnosť robotiky?
Susanne Nördinger: „Najmä v súvislosti s UR Plus sa trochu posúvajú hranice, pretože spolupracujeme s firmami, s partnerskými spoločnosťami, takže musíme do našej stratégie integrovať aj stratégie a zmeny, ktoré sa uskutočňujú v partnerských spoločnostiach. A preto je na ekosystéme zaujímavé to, že je tu vývoj a veci, ktoré sa dejú nielen v spoločnosti Universal Robots, ale aj v partnerských spoločnostiach, takže môžeme pracovať aj na tom, aby sme to všetko spojili, a to takým spôsobom, aby z toho mal v konečnom dôsledku najväčší prínos náš zákazník.“

VYHĽADÁVANIE PRODUKTU – ROBOTIKA
Použite inteligentné vyhľadávanie pozostávajúce z najdôležitejších kritérií výberu a zo širokej ponuky rôznych chápadiel (vrátane príslušenstva) si pohodlne vyberte ten správny model online . Pri výbere vám pomôže prehľadné zobrazenie najdôležitejších údajov. Svoje vyhľadávanie zúžte pomocou ďalších filtrov a individuálnych údajov aplikácie. Vyskúšajte hneď teraz!

Vyhľadávanie produktu – chápadlá
Pomocou tohto online nástroja môžete nájsť dokonalé chápadlo pre vašu aplikáciu len na základe niekoľkých parametrov aplikácie. Získajte prehľad o našom širokom portfóliu a filtrujte výsledky vyhľadávania podľa zdvihu, uchopovacej sily alebo typu pohonu. Okrem toho je možné vypočítať údaje špecifické pre vašu aplikáciu.