3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD

"Flexibilný"
- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
S jediným typom chápadla pokryjete množstvo variantov pre aplikáciu - Uchopovacie čeľuste ako súčasť dodávky
Znižuje vašu potrebu technického vybavenia, vaše výrobné náklady a čas do uvedenia do prevádzky - Plynulé nastavenie zdvihu
Prostredníctvom voliteľného obmedzenia zdvihu môžete individuálne prispôsobiť zdvih na vašu aplikáciu. Je možné aj snímanie zdvihu
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Induktívny senzor

- uchopovací pohyb na kruhovej dráhe
pre rozdielne priemery obrobkov - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - planétová prevodovka
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - normované kolíky ako čeľuste chápadla
- upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - pohon
dvojčinný pneumatický valec - Prívod energie
možný radiálne a axiálne - presah hriadeľov
pre montáž príslušenstva ako senzorika registrácie