Robotika ABB
Posuňte výrobné prostredie na vyššiu úroveň s robotmi ABB. Nezáleží pritom, či ide o priemyselnú, alebo kolaboratívnu robotiku. V kontexte automatizácie sú požiadavky a výzvy spojené s používaním robotov čoraz rozmanitejšie, najmä z dôvodu širokej škály úloh. Najmä kolaboratívne roboty, alebo koboty, od spoločnosti ABB dokážu pracovať bok po boku s ľuďmi, pričom zaisťujú nevyhnutnú bezpečnosť a maximálnu flexibilitu a produktivitu.
Širokým sortimentom koncových efektorov Zimmer Group sú splnené požiadavky najrôznejších aplikácií a v kombinácii s ekosystémom robotov ABB sa dláždi cestu automatizácii s výkonnosťou na priemyselnej úrovni a inovatívnou bezpečnosťou. Najmä ekosystém MATCH poskytuje v oblasti manipulácie maximálnu kompatibilitu a flexibilitu vďaka univerzálnemu štandardizovanému komunikačnému rozhraniu určenému pre roboty. Tým sa nesnúbi len rýchlosť s maximálnou presnosťou, ale tiež preklenuje priepasť medzi kolaboratívnymi a priemyselnými robotmi – dokonca aj v aplikáciách, ktoré vyžadujú rýchlosť a zdvíhacie schopnosti na priemyselnej úrovni.
Oblasti použitia
EKOSYSTÉM
Ekosystém robotov ABB sa ľahko inštaluje a vďaka štandardizovanému rozhraniu MATCH sa dá rýchlo a jednoducho kombinovať s produktovým portfóliom spoločnosti Zimmer Group. Okrem toho je možné do systému MATCH integrovať aj vákuové chápadlá od spoločnosti J. Schmalz GmbH. To nielen zjednodušuje optimálne prispôsobenie neustále sa meniacim výrobným požiadavkám a procesom, ale umožňuje aj bezproblémové používanie v budúcich aplikáciách a projektoch.
Najmä široký sortiment koncových efektorov dláždi cestu k automatizácii využitím v rôznych oblastiach použitia. Balík spoločnosti Zimmer Group pripravený na použitie pozostávajúci z hardvérových a softvérových komponentov spája roboty spoločnosti ABB a uchopovacie a vákuové technológie do jednotného systému. Štandardizovaná mechanická kombinácia robotov spoločnosti ABB a robotických modulov MATCH zabezpečuje zjednodušenú komunikáciu so strojom, pretože pomocou ekosystému MATCH vstupujú do robota všetky dôležité komunikačné parametre, čo zaručuje rýchlu a nekomplikovanú integráciu. Spojenie ekosystémov spoločností ABB a Zimmer Group vytvára nové rozmery v oblasti výkonu, všestrannosti, cenovej dostupnosti a jednoduchosti používania.
MODUL SMART COMMUNICATION MODULE PRE ROBOTY ABB
Pripravený na pripojenie pre rýchle uvedenie do prevádzky
Vďaka komunikačným modulom pripraveným na pripojenie od spoločnosti Zimmer Group je ovládanie a pripojenie inteligentných chápadiel s IO-Link a digitálnymi IO ku kobotom i priemyselným robotom od spoločnosti ABB také jednoduché, ako je len možné. Inteligentný komunikačný modul SCM spoločnosti Zimmer Group na tento účel prevádza komunikačný systém IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O) a naopak, čím zabezpečuje bezpečnú a rýchlu komunikáciu. Pre roboty ABB sú k dispozícii hotové súpravy káblov, aby bola táto výmena informácií jednoduchá a čo najkvalitnejšia.
Jednoduché ovládanie chápadla
Bez ohľadu na to, o ktoré chápadlo spoločnosti Zimmer Group ide, všetky komponenty chápadla IO-Link sa vďaka robotickému modulu MATCH pripravenému na pripojenie dajú používať s robotmi ABB. Komunikačný modul SCM pripravený na pripojenie ako brána pre koncový efektor komunikuje s riadiacou jednotkou robota. Tým zabezpečuje úplné a tiež jednoduché ovládanie koncového efektora – bez strát a s maximálnou bezpečnosťou, pričom jednotné rozhranie zaručuje maximálnu kompatibilitu s robotmi spoločnosti ABB. Napájanie sa privádza priamo z robota a informácie sa bezpečne a bez rušenia prenášajú z príruby robota do riadiacej jednotky robota ABB.
Intuitívny softvér
Aplikácia Comfort App umožňuje pohodlné a priame ovládanie a prevádzkovanie chápadla pomocou ovládacej jednotky robota. Jednoduché nastavenie so všetkými potrebnými príkazmi pre hladký automatický režim. Funkčné bloky pripravené na použitie zjednodušujú uvedenie do prevádzky a programovanie, čím zabezpečujú produktívnu a spoľahlivú aplikáciu robotov. Interakcia robotov spoločnosti ABB a koncových efektorov spoločnosti Zimmer Group zabezpečuje vysokú presnosť a optimálnu prácu vo svete kolaboratívnej robotiky a priemyselných robotov.

Čo ponúkate ako renomovaný výrobca v oblasti robotiky svojim zákazníkom?
Katja Butterweck: „Spoločnosť ABB ponúka veľmi široké portfólio v oblasti automatizácie. Od priemyselných robotov, cez koboty, mobilnú robotiku až po popredný špičkový softvér. Ako to vyzerá v spoločnosti Zimmer Group?“
Kai Kohler (Zimmer Group): „Zimmer Group má riešenia v oblasti nástrojov End-of-Arm, komponentov, ako aj systémových riešení na prírube robota. V oblasti klasickej priemyselnej robotiky, ale aj v novej oblasti kobotov. Tu môžeme nájsť riešenia spoločne. A tu v zariadení používame nový systém MATCH. Katja, prečo sa spoločnosť ABB rozhodla pre tento systém?“
Ako sa tu využíva naše produktové portfólio? Môžete vysvetliť prepojenie medzi robotmi a našimi manipulačnými riešeniami?
Katja Butterweck: „V rámci kobotov máme tri rodiny: Switfi, GoFa a YuMi. Najmä pri kobotoch vidíme, aká dôležitá je jednoduchosť používania. A ak chceme realizovať nejakú aplikáciu, zvyčajne nám nestačí povedať, že potrebujeme len robota. Patrí k tomu totiž aj náradie a nástroje. A tak sme si povedali, OK, budeme hľadať partnera. A v spoločnosti Zimmer Group sme našli niekoho, kto ponúka balík, ktorý úplne vyhovuje. A dobré je, že sa hodí nielen pre koboty, ale aj pre priemyselné roboty. A práve tu sme si uvedomili, že na systéme MATCH je skvelé, že sa tu spojili dvaja veľkí partneri, Schmalz a Zimmer Group, ktorí poskytujú svoje znalosti. A my vieme, že máme vysokokvalitný systém s automatickou a manuálnou výmenou, ktorý sa skvele hodí pre túto aplikáciu.“
Kai Kohler (Zimmer Group): „MATCH ako rozhranie je kompatibilné s produktmi Schmalz a Zimmer Group, je vhodné na mechanické uchopovanie, pre vákuum, koboty, malé priemyselné roboty a navyše aj so softvérovou integráciou v Teach Pendant. Čiže je pre zákazníka mimoriadne jednoduché a flexibilné. To znamená, že ak robot dnes vykonáva aplikáciu A, ale zajtra sa objaví aplikácia B s iným obrobkom, potom je človek vďaka MATCH pripravený a môže jednoducho použiť iný koncový efektor.“
Kam smeruje robotika? Trendové témy?
Katja Butterweck: „A to je tiež veľká výzva, ktorú vidíme u zákazníka. Existuje mnoho riešení, ale ktoré je to správne? Na jednej strane máme balíky, ktoré obsahujú všetko, hardvér aj softvér. Zimmer Group a ABB sa však vyznačujú tým, že sprevádzajú zákazníka od počiatočnej myšlienky ‚chcem tu automatizovať‘ až po spustenie aplikácie.“
Kai Kohler (Zimmer Group): „Presne, to je pre nás veľmi dôležité. Od začiatku pomáhať zákazníkovi a podporovať ho pri hľadaní najlepšieho riešenia.“

VYHĽADÁVANIE PRODUKTU – ROBOTIKA
Pomocou tohto inteligentného vyhľadávania nájdite správne príslušenstvo a chápadlá pre svoje zariadenie! Dobre podložené návrhy na výber vám poskytnú prehľad o širokej škále produktov. Pri navrhnutých produktoch sa súčasne zobrazujú najdôležitejšie údaje. Ďalšie filtre a špecifické údaje o aplikáciách vám pomôžu zúžiť výsledky vyhľadávania a pohodlne vás dovedú k cieľu.

Vyhľadávanie produktu – chápadlá
Pomocou tohto online nástroja môžete len na základe niekoľkých parametrov aplikácie nájsť dokonalé chápadlo pre svoju aplikáciu. Zoraďte výsledky vyhľadávania podľa zdvihu, uchopovacej alebo hnacej sily a vyberte si z nášho rozsiahleho portfólia manipulačnej techniky.