Energetické elementy
Najdôležitejším príslušenstvom pre meniče nástrojov sú energetické elementy, pomocou ktorých môžete prenášať najrôznejšie médiá. Či už ide o pneumatiku, hydrauliku, chladiacu kvapalinu, záťažový prúd alebo IO-Link - vďaka nášmu širokému portfóliu máte k dispozícii celú škálu typov typov prevodu.
FAQ - Často kladené otázky a odpovede o energetických elementoch
Aby sa našiel správny energetický element, výber zredukujte pomocou predfiltra. Ak ešte nie sú k dispozícii všetky informácie, takže nie je možné nastaviť filter, je možné kedykoľvek zobraziť všetky energetické elementy, ktoré zodpovedajú predfiltru. Ak sú energetické elementy zobrazené, sú zoradené podľa meniča nástrojov a podľa počtu priechodiek médií.
Štandardne ponúkame energetické elementy pre prenos nasledujúcich médií:
- Pneumatika
- Hydraulika
- Zaťažovací prúd
- IO-Link
- Chladivo
- Signálny prúd
Ak žiadny z našich energetických prvkov nie je vhodný pre vašu aplikáciu, určite nájdeme iné riešenie. Pokojne nás oslovte!
Pre naše energetické elementy ponúkame pružinové kontakty a zástrčkové pripojenia. V závislosti od aplikácie majú obe pripojenia svoje výhody. Zástrčkové pripojenia (pozri obrázok vľavo) majú dlhú životnosť a sú menej náchylné na znečistenie a vlhkosť. Sú tiež vhodné pre vysoké napätia do 600 V, prúdy do 15 A a pre vysokú kvalitu signálu.
Na druhej strane pružinové kontakty (pozri obrázok vpravo) sú vhodné pre napätia do 60 V a prúdy do 3 A. Vyžadujú si menej inštalačného priestoru a veľmi ľahko sa od seba oddeľujú, čo znamená, že nemusíte potrebovať odkladaciu stanicu s odťahovacím zariadením.
- Voľný diel
- Pevný diel
Zástrčkové pripojenie

Pružinový kontakt

Hydraulické energetické elementy sú určené na tlak do 150 barov. Tlak, ktorý je prítomný krátko pred a počas procesu spájania alebo rozpojovania, sa označuje ako tlak spájania. V závislosti od energetického prvku to môže byť aj maximálne 15 barov alebo menej. Aby sa zabránilo úniku počas spájania a rozpojovania, musí sa zohľadniť maximálny tlak spájania. Vo všeobecnosti odporúčame pred spojením alebo rozpojením vypnúť tlak pomocou ventilu tak, aby bol zvyškový tlak len 15 barov.
Pri tlakoch viac ako 30 barov pôsobia vysoké sily, ktoré môžu zabrániť optimálnemu spojeniu prvkov. Bez vhodných opatrení to môže viesť k netesnostiam. Preto odporúčame dodatočnú podporu alebo uzamknutie príslušných energetických elementov.
- Podpora na robote
- Podpora
skoseným plechom alebo
platňou adaptéra - Pneumatické zablokovanie

Prvky, ktoré sa dajú prispôsobiť, spájkuje a montuje zákazník. Viac informácií o montáži nájdete v príslušnom návode na montáž.
Naše energetické elementy sa dodávajú s radiálnou zásuvkou. Ak je pre vašu aplikáciu potrebná axiálna odbočka konektora, môžete ju jednoducho realizovať. Na tento účel je potrebné uvoľniť osem skrutiek, potom konzolu s konektorovou zástrčkou pootočiť a znovu upevniť ôsmimi skrutkami - hotovo!
Odbočka konektora radiálna

Otočte konektor

Odbočka konektora axiálna

V zásade existuje niekoľko možností integrácie elementov elektrickej energie do systému. Tie závisia aj od daného energetického elementu.
- Koniec voľného vlákna: Voľné konce vlákien sú k dispozícii pre samoskladacie energetické elementy série WER1000 a WER2000.
- Energetické elementy série WER1000 majú konektor. V našom sortimente nájdete zodpovedajúce okrúhle konektory alebo vopred zmontované káble.
- Séria WER3000 obsahuje konektory. V našom sortimente nájdete príslušné okrúhle konektory. Tie si môžete zmontovať sami. Na požiadanie vám radi ponúkneme aj vopred zmontované káble.
- Na požiadanie sú k dispozícii aj energetické elementy s inými konektormi alebo s priamym káblovým výstupom.
Ak chcete vymeniť energetické elementy zo série WER04, WER05 alebo WER106 (modely, ktorých výroba sa ukončila) za elementy zo série WER3000, mali by ste si uvedomiť nasledujúce skutočnosti. Okrúhle konektory na strane pevného dielu môžete naďalej používať bez obmedzení za predpokladu, že použijete rovnaký počet pólov. Na strane voľného dielu sa musí vymeniť okrúhly konektor (6), pretože voľný diel série WER3000 má prevlečnú maticu, zatiaľ čo v sérii WER04 / WER05 / WER106 je prevlečná matica už integrovaná v okrúhlom konektore. To je vidieť aj na obrázku. Okrem toho si energetické elementy série WER3000 vyžadujú príslušnú platňu adaptéra (5).
- Pevný diel WER05
- Voľný diel WER05
- Pevný diel WER3000
- Voľný diel WER3000
- Platňa adaptéra
- Okrúhly konektor/Pripojenie kábla

V prípade potreby môžete zmeniť poradie jednotlivých pružinových kontaktov pre prispôsobiteľné energetické elementy. V prípade našich ostatných elementov nám v prípade poškodenia vráťte energetický element, pretože na montážne kroky sú potrebné špeciálne zariadenia.
Na požiadanie vám môžeme ponúknuť energetické elementy so schválením ATEX. Neváhajte nás kontaktovať!
Funkcia hot-plug popisuje možnosť pridávania alebo odoberania komponentov zo systému počas prevádzky alebo pri pripojenom napájaní. Hlavnou vlastnosťou funkcie hot plug je, že systém nie je prerušený.
Hot-plug sa používa napríklad pre energetické elementy alebo rýchlovýmenné systémy v sérii LWR.