Bezdrôtová funkcia pre všetky chápadlá IO-Link
Komunikačné moduly BCM a MCM
Najmä v robotike chýba poslednej osi robota, teda zápästiu, vhodné elektrické rozhranie pre inteligentné chápadlá, pretože toto pripojenie často nie je dostupné s vhodným káblom v ramene robota. Tento problém sa zvyčajne rieši externým vedením kábla pozdĺž ramena robota, čo však prináša určité nevýhody, napr. vo voľnosti pohybu robota. Riešenie tu poskytuje bezdrôtový prenos požadovaných signálov a informácií. Kombinácia BCM [Bridge Communication Module] a MCM [Master Communication Module] ponúka práve túto funkciu. Všetko, čo je potrebné na aktuátore, je napájanie. Efektívne riešenie nielen v robotike.
VAŠE VÝHODY
- Kompatibilné so všetkými komponentmi chápadiel Zimmer Group IO-Link bez ohľadu na základňu robota alebo systému
- Nie je potrebná zložitá kabeláž cez robota alebo systém
- Žiadne mechanické prekážky alebo prerušenie káblov vďaka bezdrôtovej komunikácii
- Škálovateľné, jednoduché rozšírenie o ďalšie chápadlá spárovaním v systéme master
Bezporuchová komunikácia
S novými komunikačnými modulmi IO-Link Bridge-Communication možno výrazne zredukovať počet pripojovacích káblov medzi chápadlom a riadením, pričom výkon a funkčnosť káblových riešení zostávajú nezmenené. Vďaka už spomínaným vlastnostiam umožňujú nové moduly Bridge bezporuchovú a bezpečnú komunikáciu s bezdrôtovým IO-Link master. Pri komunikácii až so 40 zariadeniami je možné dosiahnuť oneskorenie v reálnom čase 5 ms pre maximálnu spoľahlivosť a flexibilitu vo výrobe. Spoľahlivosť je vyššia ako pomer chybovosti paketov (PER) 10-9.
K dispozícii sú dva varianty BCM-B a BCM-I
V súčasnosti sú k dispozícii dve verzie modulu Bridge. Jednou z nich je model BCM-B, ktorý možno umiestniť decentrálne v káblovom zväzku a umožňuje pripojenie aktuátora IO-Link. Druhým je BCM-I: Tento model umožňuje použitie až štyroch zariadení IO-Link. Paralelne tak možno používať napríklad niekoľko chápadiel Zimmer Group a snímačov podporujúcich IO-Link.


SÉRIA BCM
Výkonný a flexibilný
Séria MCM
Dôveryhodný prenos údajov
Náprotivok systému BCM. Vďaka Master Communication Module dostanete bezpečný a spoľahlivý prenos údajov prostredníctvom redundantých signálov a maximálnej chybovosti paketov 10⁻⁹.

KONCOVÉ EFEKTORY ZIMMER GROUP – INTEGRÁCIA S BEZDRÔTOVOU TECHNOLÓGIOU IO-LINK
Bezdrôtovo efektívne a flexibilné
BCM a MCM na jednom baliacom zariadení
Spoločnosť ROTZINGER PharmaPack GmbH potrebovala uchopovací systém pre viacnosičový systém na manipuláciu s jednotlivými baleniami sušienok, ktorý by spĺňal požiadavky lineárnych pohonov. Najmä kabeláž v cirkulačnom systéme je zvyčajne veľkou výzvou. Skupina Zimmer Group dodala riešenie. Tu nájdete podrobnú správu pre používateľov: