Robotika v priemysle

Požiadavky na priemyselnú robotiku a automatizačnú techniku

Počas svojej 40-ročnej histórie sa skupina Zimmer vyvinula z výrobcu jednotlivých komponentov na dodávateľa komplexných systémových riešení v oblasti robotiky. Portfólio (s výnimkou samotných robotov) pokrýva celé spektrum robotiky pre priemyselnú a ľahkú robotiku - od vysoko funkčných chápadiel až po príslušenstvo robotov (napr. ochrana proti nárazu). 

Robotika je v priemysle čoraz dôležitejšia. Táto technológia sa však presadzuje aj v oblastiach každodenného života, v ktorých by bolo použitie robotov ešte pred niekoľkými rokmi nemysliteľné. Roboty podporujú ľudí, vykonávajú monotónne, často sa opakujúce procesy, činnosti, pri ktorých nestačia ľudské sily, ale aj úlohy, ktoré kladú mimoriadne vysoké nároky na presnosť alebo sú spojené s vysokými rizikami. Najmä v posledných rokoch sa odvetvie robotiky diverzifikovalo do rôznych subdisciplín. Okrem bežných priemyselných robotov sa celosvetovo výrazne rozvíjajú segmenty ľahkých robotov a spolupráce človeka s robotom, ktoré otvárajú nové oblasti použitia.

Nezáleží na tom, či hľadáte konfiguráciu pre aplikáciu HRC na robotovi ľahkej konštrukcie alebo veľmi komplexné priemyselné riešenie. Ako jeden z popredných svetových dodávateľov vám ponúkame riešenie pre každú výzvu s odborným poradenstvom pri aplikácii na mieste a jedným z najväčších portfólií komponentov na svete. Či už v oblasti obrábacích strojov, spotrebného tovaru, automobilového priemyslu alebo v akomkoľvek inom odvetví - sme váš partner - rýchly, presný, flexibilný.

Integrácia špecifická pre výrobcov robotov
Maximálna úroveň výkonu pri najvyššej bezpečnosti
Systémové prostredie pre celý hodnotový reťazec
Trieda ochrany IP pre nepriaznivé podmienky prostredia
Energetická účinnosť pri výrobe a používaní

VYHĽADÁVANIE PRODUKTU PRE PRÍSLUŠENSTVO K ROBOTOM

S našim inteligentným vyhľadávaním produktu ľahko nájdete dokonalé príslušenstvo k robotom. Na základe najdôležitejších výberových kritérií rýchlo dostanete fundované odporúčania. Pohodlne si online vyberte z množstva chápadiel a príslušenstva ideálny model pre vaše potreby. Využite prehľadné informácie o produkte na to, aby ste urobili fundované rozhodnutie. Jemne dolaďte svoje vyhľadávanie s dodatočnými filtarmi a špecifickými údajmi o aplikáciách pre výsledky šité na mieru.

Vyskúšajte teraz

Zvýšenie celkovej produktivity

Za použitie, resp. investíciu do robotického systému, hovoria mnohé argumenty. Jeden z najrozhodujúcejších dôvodov je očakávané zvýšenie výroby na základe rýchlejších a efektívnejších procesov (zmenová prevádzka 24/7), znížené časy prestojov a odovzdávania, ako aj vyššia disponibilita.

Zvýšenie kvality vďaka vysokej presnosti

Ďalšou prednosťou použitia robotiky je nízka chybovosť vo výrobe. Pretože tu robot rozvinie svoju osobitnú silu v precíznosti a presnosti opakovania. Tak je bez problémov možná výroba výrobkov s nemennou kvalitou a súčasne vzniká aj menej nepodarkov.

Prispôsobenie a optimalizácia výrobných procesov

S jedinou bunkou robota je možné spracovať veľké množstvo rôznych produktov, čo znamená, že výroba nie je viac obmedzená na jednotlivé objednávky. Toto ukazuje veľkú flexibilitu automatizačnej techniky. V budúcnosti umožní ešte rýchlejšie reagovať na meniace sa trhové požiadavky. Okrem toho môže robotika pomôcť pri prechode na iný výrobný proces - prechod od lineárneho systému k flexibilnému a modulárnemu ostrovnému riešeniu s využitím robotov.

Dlhodobé zníženie výrobných nákladov

Výrobné náklady sú náklady, ktoré sú potrebné na vytvorenie produktu, ako náklady na materiál a prácu, ako aj režijné náklady (napr. energia). Tieto sa dajú však z dlhodobého hľadiska znížiť nasadením robotických systémov. Roboty sú nepretržite pripravené na použitie. Odpadajú nepotrebné prestoje, takže práca sa môže vykonávať s maximálnou efektivitou.

Realizácia komplexných výrobných procesov

Vďaka automatizácii s robotmi sú realizovateľné aj komplexné a doteraz manuálne vykonávané procesy. Tak dnešné roboty preberajú, napr. procesy, pri ktorých sú nepredvídané časti, dráhy chodu a pracovné prostredia. Tieto sú podporované systémami Vision, snímačmi silových momentov, špeciálnym softvérom, ako aj robotmi s vysokým stupňom voľnosti (7-osový).


ZAMERANIE: MATCH Ekosystém End-of-Arm

Standardizované rozhranie pre roboty a koncové efektory

MATCH predstavuje celý ekosystém výrobkov, ktorý disponuje štandardizovaným rozhraním a je kompatibilný s mechanickými, ako aj vákuovými chápadlami. Výrobky MATCH fungujú automatizovane alebo manuálne pomocou funkcie Easy-Click.

Na zjednodušenie výmeny chápadla robota tak ponúkame dve rozličné riešenia:

Viac o Match

Komponenty
0 Robotická príruba
1 Komunikačný modul
2 Robotický modul 
3 MATCH-ucho
4 Softvér 

 

Séria MATCH ponúka vďaka štandardizovaným rozhraniam špecifickým pre robota flexibilné a rýchle zariadenie použitia robota. Jednoduchá konštrukcia okrem toho umožňuje vysokú mieru flexibility pri vykonávaní rozmanitých prác s jedným alebo s rozličnými robotmi. 

  Robotika do 25 kg
  Štandardizovaný ekosystém
  Plug&Work
  Manuálna a automatizovaná výmena
  Uchopenie
  Nasávanie
  Fräsen
  Špeciálne použitia

Komponenty
0 Robotická príruba
1 Komunikačný modul 
2 Adaptácia na robotickú prírubu
3 Viacúčelová úroveň 
4 Menič nástrojov
5 Adaptácia
6 Koncový efektor

Pri konfigurácii bunky robota s konvenčnými komponentmi je možné vybrať presne vhodné súčiastky z širokej škály produktov pre zákazníkom špecifický prípad použitia.
 

  Robotika do 1 000 kg
  Štandardizovaný ekosystém
  Plug&Work
  Manuálna a automatizovaná zmena
  Uchopenie
  Nasávanie
  Frézovanie
  Špeciálne použitia

Kompatibilní výrobcovia robotov


ZAMERANIE: Komunikácia s robotmi

Zistite, ako môže bezproblémová integrácia jednotlivých komponentov a efektívna komunikácia robotov optimalizovať vaše výrobné procesy. Naše koordinované komponenty a softvérové moduly vám pomôžu zvládnuť technické výzvy a realizovať riešenia na mieru pre plynulú automatizáciu.

VIAC INFORMÁCIÍ


Technika robotov v praxi

Oblasti využitia robotov a kobotov sú rovnako rozmanité ako podstatné pre automatizáciu procesov. Tu vám predstavíme možné oblasti využitia a konfigurácie na konci robotického ramena.

ZISTIŤ VIAC


Ďalšie referencie

Menič nástrojov
Séria WWR1000

  • Ťažký menič nástrojov s momentami až do 12.000 Nm
  • Manipulácia hmotnosti až 1000 kg
viac

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
1. Meniče nástrojov
  • Ťažký menič nástrojov s momentami až do 12.000 Nm
  • Manipulácia hmotnosti až 1000 kg
viac
2. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
Odkaz na systém
Manipulačný systém pre puzdrá robotov

Menič nástrojov
Séria WWR

  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
1. Meniče nástrojov
  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
Odkaz na komponent
Príslušenstvo k robotom - Používaný výmenník nástrojov WWR

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000

  • Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
viac

Uhlová príruba
Séria WFR

1. 3-čeľusťové centrické chápadlá
  • Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
viac
Odkaz na komponent
Vykladanie stroja pomocou 3-čeľusťového centrického chápadla

Menič paliet
Séria SPP

  • Maximálna prítlačná a prídržná sila
  • Štíhly dizajn pre maximálne využitie strojovne
  • Snímanie stavu upnutia a prítomnosti palety
  • Bezpečná manipulácia vďaka čistiacej funkcii a hydraulickému pružinovému posilňovaču
viac
1. Menič paliet
  • Maximálna prítlačná a prídržná sila
  • Štíhly dizajn pre maximálne využitie strojovne
  • Snímanie stavu upnutia a prítomnosti palety
  • Bezpečná manipulácia vďaka čistiacej funkcii a hydraulickému pružinovému posilňovaču
viac
Odkaz na komponent
Výmena paliet
Odkaz na komponent
Výrobky MATCH a LBR iisy spoločnosti KUKA
Odkaz na komponent
Gripper na tanečné vystúpenie
Odkaz na komponent
Robotika s diaľkovým ovládaním HoloLens
Odkaz na systém
Roboty stavajú roboty
Odkaz na komponent
Spoločné montážne pracoviská
Odkaz na komponent
Systém HRC s chápadlom na spoluprácu človeka s robotom (séria HRC)

KOMPONENTY


Kontaktujte nás!

Osobné údaje
Firma
Kontakt
Správa