Smart Communication Module
Smart Communication Module (SCM) funguje ako Master Gateway a je kompatibilný so všetkými IO-Link komponentmi spoločnosti Zimmer Group. So svojimi dvoma kanálmi môže SCM ovládať dva zariadenia a ponúka priamu konverziu IO-Link na Digital I/O. Tým sa umožňuje integrácia zariadení IO-Link do digitálnej infraštruktúry, čo umožňuje takmer plné využitie rozšírených funkcií zariadení IO-Link.
Poďte sa presvedčiť o výhodách:
- Preklad z IO-Link na Digital I/O a naopak
- Jednoduché ovládanie chápadiel IO-Link cez 24 V Digital I/O
- Intuitívny softvérový guideZ pre konfiguráciu a tréning
- Až 15 rôznych dielov konfigurovateľných pre jedno chápadlo
- Ako nezávislé alebo robotovo špecifické riešenie, vrátane pripojenia k riadiacemu zariadeniu a aplikácii