Uhlové výkyvné jednotky
Séria SW

"Šikovný"
- Až o 100 % väčší výkon ako štandardné výrobky
Vďaka sofistikovanému tlmeniu koncových polôh môžete otáčať viac masy vo veľmi krátkom čase a zvýšiť tak produkciu výrobkov vášho stroja - Vrátane dvoch uhlových prírub
Znížte svoje náklady na konštrukciu a výrobné náklady pomocou uhlovej výkyvnej jednotky prispôsobenej na zaťaženie stroja - Viac ako 100 % väčšie radiálne zaťaženie ložísk ako u štandardných výrobkov
Veľkoryso dimenzované ložiská zaručujú robustnosť, dlhú životnosť a maximálny procesnú bezpečnosť vašej aplikácie
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Tlmenie koncových polôh Powerstop
- Tekuté prevedenie
- IP64
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Uhol výkyvu 180°
- Príruba
- Koncové polohy nastaviteľné +/- 3 °

- škrtiace skrutkovanie
pre regulovanie rýchlosti (obsiahnuté v objeme dodávky) - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Prenos sily
ozubené tyče a ozubené koleso - dutý hriadeľ dvojnásobne uložený v guľôčkových ložiskách
na prevedenie napájacích vedení vysoké zachytenie síl a momentov - až 8 - násobne integrované pripojenie vzduchu
pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - integrovaný a patentovaný tlmič nárazov
nastaviteľné tlmenie koncových polôh vďaka namontovaniu v pneumatickom tlakovom priestore sa zabráni ohrievaniu