OSI S DLHÝM ZDVIHOM
LINEÁRNE POHONY PRE VAŠE MANIPULAČNÉ PROCESY
PRESNOSŤ, DYNAMIKA A RÝCHLOSŤ
Osi s dlhým zdvihom sú dôležitými komponentmi v automatizačnej technike a poskytujú spoľahlivé riešenia pre presné lineárne pohyby na veľké vzdialenosti. V tejto oblasti sa zvlášť osvedčili osi s vretenom a osi s ozubeným remeňom. Osi s vretenom sa vyznačujú vysokou presnosťou a veľkými silami posuvu, a tak sú ideálne na použitie v aplikáciách, v ktorých sa kladie dôraz na presnosť a zaťažiteľnosť. Naproti tomu osi s ozubeným remeňom sa vyznačujú vysokou dynamikou a rýchlosťou, a tak sa výborne hodia na rýchle sekvencie pohybov a veľké pracovné rozsahy. Objavte výhody oboch typov osí a zistite, ako so sériami AMS a AMB dosiahnete lepšiu efektivitu pri výrobe.
NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY
Veľké sily a momenty
Optimalizovaný profil osí umožňuje v kombinácii s integrovanou vodiacou koľajnicou maximálne zachytenie síl a momentov.
Voliteľné hnacie ústrojenstvo
Na požiadanie vrátane hnacieho ústrojenstva pozostávajúceho zo spojky, prevodovky, motora, regulátora pohonu a ďalšieho príslušenstva.
Maximálne rýchlosti chodu
Voliteľná podpera vretena umožňuje vysoké otáčky aj pri dlhých zdvihoch, čím sa šetrne dosahujú vysoké rýchlosti chodu.
Krátke časy cyklov
Je možné dosiahnuť maximálnu rýchlosť až 5 m/s a zrýchlenie až 50 m/s².
Integrovaný upínací prvok
Voliteľný upínací prvok umožňuje dosiahnuť vysoké sily upnutia bez rušivých obrysov alebo veľkých konštrukčných dĺžok.

osi s pohonom s ozubeným remeňom
Technické údaje | ||||
---|---|---|---|---|
Konštrukčná veľkosť | Max. zdvih [mm] | Max. rýchlosť [m/s] | Max. zrýchlenie [m/s²] | Prídržná sila [N] |
AMB040 | 1810 | 4 | 50 | - |
AMB060 | 5670 | 5 | 50 | 400/300 |
AMB080 | 5610 | 5 | 50 | 650/450 |
AMB120 | 5550 | 5 | 50 | 1.200/850 |

osi s pohonom vretena
Technické údaje | ||||
---|---|---|---|---|
Konštrukčná veľkosť | Max. zdvih [mm] | Max. rýchlosť [m/s] | Max. zrýchlenie [m/s²] | Prídržná sila [N] |
AMS040 | 900 | 0,5 | 30 | - |
AMS060 | 1.970 | 1,5 | 30 | 250/150 |
AMS080 | 2100 | 2 | 30 | 500/320 |
AMS120 | 2300 | 3,2 | 30 | 1.000/800 |
Osi s dlhým zdvihom s pohonom s ozubeným remeňom
Séria AMB ZBLÍZKA

Osi s dlhým zdvihom s pohonom vretena
Séria AMS ZBLÍZKA