upínacie a brzdové prvky.
Upínacie a brzdové prvky sú kľúčové komponenty na polohovanie, pridržiavanie a brzdenie. Zabezpečujú presnosť pri obrábaní, umožňujú efektívnu výrobu s krátkymi časmi cyklu a poskytujú bezpečné uchytenie systému alebo stroja. Použite naše vyhľadávanie produktu a nájdite ten správny komponent pre vašu aplikáciu alebo získajte individuálne poradenstvo od našich odborníkov.
Hľadáte správny upínací prvok pre váš typ koľajnice a vozíka? Náš vyhľadávač produktov pre upínacie a brzdové prvky vám pomôže vybrať správny komponent a umožní vám rýchlo a jednoducho prijať informované rozhodnutie na základe zadaných parametrov. Vyskúšajte ho teraz!
Technologická novinka: Upínacie a brzdové prvky spoločnosti Zimmer Group
ZIMMER GROUP JE PRIEKOPNÍKOM V OBLASTI UPÍNANIA A BRZDENIA PROFILOVANÝCH A KRUHOVÝCH VODIACICH HRIADEĽOV.
Viac ako 4 000 produktov je výsledkom viac ako 30 rokov vývoja a skúseností na trhu. Skupina Zimmer Group ponúka najkomplexnejšie a najinovatívnejšie portfólio výrobkov a služieb najvyššej kvality a spoľahlivosti. Upínacie a brzdové prvky skupiny Zimmer Group plnia mimoriadne dôležité úlohy polohovania, pridržiavania a brzdenia. Zabezpečujú presnosť obrábacích procesov, umožňujú efektívnu výrobu s krátkymi časmi cyklu a poskytujú bezpečné uchytenie pre maximálnu bezpečnosť človeka a stroja.
ZIMMER GROUP UPÍNACIE A BRZDOVÉ PRVKY - VÝKONNÉ, ODOLNÉ, INOVATÍVNE
Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s výrobkami a trhom je našou silnou stránkou okrem najväčšieho a najrozmanitejšieho sortimentu výrobkov aj vývoj riešení na mieru.
VAŠE VÝHODY:
- Maximálne prídržné sily pri najmenšom konštrukčnom tvare
- Žiadny relatívny pohyb počas zovretia
- Žiadne zvieracie sily pôsobiace na vodiaci vozík
- Vysoká presnosť polohovania
- Vysoká tuhosť
- Takmer bez opotrebenia
- Dostupné pre všetkých popredných výrobcov koľajníc
- Séria vhodná na núdzové zastavenie s integrovanou špeciálnou povrchovou úpravou na brzdenie
FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY O UPÍNACÍCH A BRZDOVÝCH PRVKOCH



Prídržná sila
Prídržná sila je sila, ktorá môže byť maximálne aplikovaná v axiálnom smere. Uvedené prídržné sily sú testované na každom upínacom a brzdovom prvku pred dodaním s ľahkou olejovou mazacou vrstvou (ISO VG 68). Použitie iných olejov alebo mazív môže ovplyvniť vplyv faktora trenia, čo môže v jednotlivých prípadoch viesť k strate prídržnej sily.
Aktívne upínacie prvky sú normálne otvorené (NO) a zatvárajú sa stlačeným vzduchom, zatiaľ čo pasívne upínacie prvky (NC) sú pri beztlakovom stave udržiavané zatvorené silou pružinového akumulátora energie a musia sa otvárať stlačeným vzduchom. Oba varianty sa vyznačujú použitím klinovej prevodovky s vysokým prevodom. Silu piestu premieňa na priečnu prídržnú silu prostredníctvom hladko sa pohybujúcich valčekov a umožňuje veľmi vysoké prídržné sily bez trvalého zaseknutia.
Klinová prevodovka
Klinové prevodovky vytvárajú upínacie a brzdové prvky spoločnosti Zimmer podmienky pre krátke časy cyklov a vysoké využitie stroja a zároveň zabezpečujú spoľahlivosť vo výrobe so životnosťou až 5 miliónov upínacích cyklov.
Všeobecné
- Série MBPS/UBPS/LBPS/KBHS/LBHS a RBPS umožňujú aj dynamické použitie (brzdenie) ako bezpečnostný prvok pomocou vhodných kontaktných profilov.
- Trecie spojenie medzi upínacím prvkom a lineárnym vedením sa v zásade vytvára na voľných plochách vodiacej lišty, čo znamená, že sa nepoškodzujú obežné dráhy guľôčkových alebo valčekových vedení.
- Upínacie prvky neplnia žiadnu vodiacu funkciu. Preto nie je možné nahradiť vodiaci vozík upínacím prvkom. Ideálna poloha upínacieho prvku je medzi dvoma vodiacimi vozíkmi.

Ventil pre rýchle zastavenie
Brzdové prvky zohrávajú v spracovateľských systémoch a manipulačnej technike kľúčovú bezpečnostnú úlohu, pretože zabezpečujú, že stroje a zariadenia sa v prípade núdze zastavia čo najrýchlejšie. S cieľom skrátiť reakčný čas svojich brzdových prvkov integrovala skupina Zimmer Group do svojich brzdových prvkov radu UBPS celosvetovo jedinečnú funkciu: Elektrický ventil na spúšťanie brzdného alebo upínacieho procesu nie je umiestnený niekoľko metrov ďaleko, ako to bolo predtým, ale priamo v samotnom brzdovom prvku.

Kratšia doba zatvárania - viac bezpečnosti
To má značný vplyv na brzdnú dráhu. Pri vertikálnej osi s počiatočnou rýchlosťou 0,5 metra za sekundu sa celková brzdná dráha v porovnaní s riešením s integrovaným ventilom výrazne predĺži. Pri dĺžke hadice jeden meter je to takmer 50 percent, pri dĺžke hadice 6,5 metra je brzdná dráha dlhšia dokonca o takmer 250 percent.
Skupina Zimmer Group demonštruje svoje technologické znalosti novým vývojom: Po viac ako dvoch rokoch vývoja spoločnosť uvádza na trh hydraulický brzdový prvok, ktorý pozostáva z jediného funkčného komponentu, neobsahuje žiadne pohyblivé časti a brzdné a prídržné sily vyvíja výlučne prostredníctvom vnútorného napätia základného telesa.
Extrémne štíhly rad LBHS sa v podstate skladá z patentovaného „unibody“ puzdra, ktoré neobsahuje piesty ani pružiny alebo iné pohyblivé, a teda na opotrebovanie náchylné časti. Olejové kanáliky a priehlbiny sa v bloku skrine zhotovujú iba rezaním drôtu. Ak sa toto základné teleso natlakuje hydraulickým olejom, mierne sa roztiahne, čím sa uvoľní vodiaca koľajnica.
Ak hydraulický tlak klesne, prvok sa vráti do pôvodného tvaru a pritlačí obe brzdové čeľuste k lineárnemu vedeniu. LBHS je preto pri znížení tlaku uzavretý a ponúka tak integrovanú núdzovú funkciu, ktorá zabezpečuje bezpečné zastavenie pohyblivých komponentov v prípade straty tlaku alebo poruchy celého systému.
Séria UBPS
Manipulácia s hlavou valcov lodných motorov
Brzdový prvok UBPS s vysokou presnosťou polohovania na fixáciu polohy chápadla a na zabezpečenie zachovania sily v prípade výpadku prúdu počas núdzového zastavenia.
Séria MBPS
Manipulácia s kľukovým hriadeľom s variabilnou vzdialenosťou uchopenia
Brzdové prvky MBPS, ktoré vďaka zabudovanému pružinovému mechanizmu držia uchopovače bezpečne v polohe bez potreby energie.
Séria MKRS
Systém plnenia kartónov
Upínací prvok MKRS pre kruhové vedenia, ktoré drží kartón v správnej polohe počas nadhlavnej manipulácie.
Séria MKS
Upínací prvok MKS, ktorý prostredníctvom zabudovaného pružinového mechanizmu zabezpečuje polohu čeľustí chápadla a uchopovaciu silu bez energie.
Zariadenie Zimmer Group s integrovaným upínacím prvkom
Chápadlo GHK s integrovaným upínacím prvkom pre zabezpečenie uchopovacej sily na základe priľnavosti pri poistke uchopovacej sily.
Séria TPS + MKS
Otočný upínací prvok TPS, ktorý fixuje skriňu kľukového hriadeľa presne v nastavenom uhle otáčania. V kombinácii s dvoma upínacími prvkami MKS, ktoré zabezpečujú uchopenú skriňu kľukového hriadeľa prostredníctvom zabudovaného hydraulického pružinového posilňovača.